(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MBC-1738-BK
ロビーチェア(幅1800mm) ミズノ ロビーチェア

ロビーチェア(幅1800mm) MBC-1738-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,862円 48,598円
税込単価
55,948円 53,458円

【特長】・オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワークベンチ
  • 幅(mm):
    1800
  • 材質1:
    張地:ビニールレザー張り
  • 材質2:
    脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
  • 座高(mm):
    400

型番

MBC-1738-BK 解除

Loading...

MBC-1738-BK の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
色詳細
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MBC-1738-BK

背付
ブラック系
ブラック
580
125-8959
25400

1個

50,862円

48,598

( 53,458円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。
・ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
【用途】
・食堂・休憩室・バックヤード
【材質】
・張地:ビニールレザー張り
・脚部:28.6φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)

MBC-1738-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロビーチェア(幅1800mm)の型番MBC-1738-BKのページです。
型番MBC-1738-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロビーチェア(幅1800mm)

ロビーチェア(幅1800mm)

    ロビーチェア W1800

    ロビーチェア W1800

      ソファーベッド FAL-31-BK/BR

      ソファーベッド FAL-31-BK/BR

        ロビーチェア (背なし)

        ロビーチェア (背なし)

          ロビーチェア 背無W1800

          ロビーチェア 背無W1800

            メーカー ミズノ 藤沢工業 ナイキ ミズノ 藤沢工業
            通常価格 35,990円 114,077円 139,938円 24,876円 54,708円
            通常出荷日 1日目~   12日目   19日目   4日目~   18日目  
            商品タイプ ワークベンチ - ワークベンチ - -
            幅(mm) 1800 - - - -
            材質1 張地:ビニールレザー張り - - - -
            材質2 脚部:28.6Φ丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ) - - - -
            座高(mm) 400 - - - -

            ロビーチェア(幅1800mm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            MBC-1738-BL
            MBC-1738-BR
            MBC-1738-GN
            MBC-1738-PI
            MBC-1748-BK
            MBC-1748-BL
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            種類 色詳細 奥行
            (mm)
            トラスココード 質量(g)

            50,862円

            ( 55,948円 )
            1個 -

            1日目

            背付ブルー系ブルー580125-896325400

            44,280円

            ( 48,708円 )
            1個 -

            9日目

            背付ブラウン系ブラウン580125-896025400

            44,280円

            ( 48,708円 )
            1個 -

            9日目

            背付グリーン系グリーン580125-896125400

            44,280円

            ( 48,708円 )
            1個 -

            9日目

            背付ピンク系ピンク580125-896225400

            41,379円

            ( 45,517円 )
            1個 あり

            8日目

            背なしブラック系ブラック470125-896416600

            35,990円

            ( 39,589円 )
            1個 あり

            9日目

            背なしブルー系ブルー470125-896916600

            ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました