(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-05A-B
オフィスチェア 肘付タイプ オフィスチェア ヒジツキタイプ

オフィスチェア 肘付タイプ T-05A-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,208円
税込単価
25,529円

【特長】・内部にプラスチック板を使用することでホルムアルデヒドの発生を抑えたグ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • 座幅(mm):
    450
  • 座奥行(mm):
    400
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    16500
  • 材質1:
    張地:布張りPE(ポリエステル)
  • 材質2:
    主要成型部品:PP(ポリプロピレン)、クッション材:モールドウレタン
  • 材質3:
    肘:PP(ポリプロピレン)、スチール
  • 材質4:
    キャスター:ナイロン
  • 座高(mm):
    440~570
  • 肘有無:
  • 座上下昇降機能:
    ガス調節式
  • 張地:
    座幅(mm)

型番

T-05A-B 解除

Loading...

T-05A-B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-05A-B

ブルー
125-6664

1個

23,208( 25,529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部にプラスチック板を使用することでホルムアルデヒドの発生を抑えたグリーン購入法適合品です。
・長期の使用に適したモールドウレタンを座面に採用しています。
・背もたれロッキング機能付きです。
・背もたれが背の動きに合わせて可動し、負担を軽減します。

T-05A-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア 肘付タイプの型番T-05A-Bのページです。
型番T-05A-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オフィスチェア 肘付タイプ

オフィスチェア 肘付タイプ

    オフィスチェア 肘なしタイプ

    オフィスチェア 肘なしタイプ

      オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

      オフィスチェア 肘付・肘なし 背もたれスイング機構

        OHチェア

        OHチェア

          ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラック

          ロアス ネットタイプチェア W670×D660×H1160mm ブラック

            オフィスチェア OHチェア 肘なし

            オフィスチェア OHチェア 肘なし

              オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)

              オフィスチェア(肘なし) 座/背:ブラック K-922(BK)

                オフィスチェア ヴィアーレ

                オフィスチェア ヴィアーレ

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-K

                  オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-K

                    オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                    オフィスチェア 背面メッシュタイプ 肘付

                      メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ロアス ロアス ロアス 株式会社弘益 ナイキ ライオン事務器 トラスコ中山
                      通常価格 23,208円 24,316円 14,934円 19,622円 44,100円 13,000円 21,289円 31,800円 60,032円 34,809円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目~   9日目   4日目   4日目   1日目  
                      種類 肘あり 肘なし - 肘なし 肘あり 肘なし - - - 肘あり
                      座幅(mm) 450 450 440 - - - - - - 495
                      座奥行(mm) 400 400 600 - - - - - - 623
                      グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - -
                      質量(g) 16500 10000.0 - - - - - - - 17500

                      オフィスチェア 肘付タイプのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      T-05A-BK
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      色詳細 トラスココード

                      25,670円

                      ( 28,237円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ブラック125-6665

                      作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました