(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーカットラベルプリンタビーポップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリーカットラベルプリンタビーポップ

通常単価(税別)
665,638円
税込単価
732,202円

【特長】・A4サイズ(相当)の大きな表示物が作れ、安全表示、注意表示用途に最適...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • 印字密度:
    300dpi
  • 電源:
    AC100V
  • JANコード:
    4902870799663
  • トラスココード:
    114-6285
  • 奥行(mm):
    315
  • 高さ(mm):
    317
  • 最大作画範囲(mm):
    200×2000
  • 幅(mm):
    425
  • 質量(g):
    15500
  • 適合テープ幅(mm):
    200

型番

CPM-200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CPM-200

1個

665,638( 732,202円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A4サイズ(相当)の大きな表示物が作れ、安全表示、注意表示用途に最適です。
・多数のピクトサインやイラストを収録したすぐに使える簡単ソフトが付いています。
・熱転写印刷で耐久性の高い表示が自由に作成できます。
・写真やイラスト入りのわかりやすい表示が作成できます。
・印刷後にラベルの周囲を自由な形にカットします。(切文字も作成可能)
【用途】
・安全表示、施設表示、案内表示、場内看板など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーカットラベルプリンタビーポップ の型番CPM-200のページです。
型番CPM-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーカットラベルプリンタビーポップ

フリーカットラベルプリンタビーポップ

    ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート

    ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート

      ビーポップ専用シート 100タイプ

      ビーポップ専用シート 100タイプ

        ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

        ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

          ラベルプリンタ LP-55S用フィーダ

          ラベルプリンタ LP-55S用フィーダ

            カッティングマシン“ビーポップ

            カッティングマシン“ビーポップ

              ビーポップ用インクリボン

              ビーポップ用インクリボン

                電動ラベルディスペンサー 383×370×265

                電動ラベルディスペンサー 383×370×265

                  メーカー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) ELM
                  通常価格 665,638円 9,000円 11,292円 9,400円 34,500円 112,522円 7,800円 121,175円
                  通常出荷日 4日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目  
                  商品タイプ ラベルライター - オプション - - ラベルライター オプション ラベルライター
                  印字密度 300dpi - - - - - - -
                  電源 AC100V - - - - AC100V - -
                  JANコード 4902870799663 - - - - 4902870776558 - -
                  トラスココード 114-6285 - - - - 412-5436 - -

                  フリーカットラベルプリンタビーポップ のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました