(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリコーンシーラント 8060プロ

シリコーンシーラント 8060プロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
522円 ~ 933円
税込価格
574円 ~ 1,026円

【特長】・シリコーンシーラントの標準品です。・抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    シーリング剤
  • 質量(g):
    420
  • 材質1:
    主成分:シリコーン樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~150
  • 防カビタイプ:
    ×
  • 容量(L):
    0.33
  • 指触乾燥時間:
    6分(23℃)
  • 適合替えノズル:
    XA-596
  • 適合曲ノズルエルボ:
    XA-179
  • 内容量:
    1本(330ml)

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品情報

替えノズルについては以下をご覧ください。

製品特長・仕様

一般性状

試験方法試験項目単位測定値
JIS A 1439指触乾燥時間6
JIS K 6249密度g/cm31.03
JIS K 6249硬さ(JISタイプA)-19
JIS K 6249引張強さMpa1.8
JIS K 6249伸び%600

※規格値、保証値ではありません。

引張接着特性 (JIS A1439耐久性試験体、シリコーンプライマーD3使用、引張速度50mm/分、温度20分)

条件50%引張応力
(N/mm2
最大引張応力
(N/mm2
最大荷重時の伸び
(%)
破壊時の伸び
(%)
アルミ標準養生後0.360.71254262
加熱後 ※10.390.78248251
水浸漬後 ※20.350.79281291
ガラス標準養生後0.370.66214227
加熱後 ※10.380.65192211
水浸漬後 ※20.360.64217228
促進暴露後 ※30.370.67232248

※1 標準養成後 +90℃±2℃ / 14日後
※2 標準養成後 +23℃±2℃ 水 / 7日後
※3 標準養成後 +キセノンウエザーメーター1300時間暴露後

JIS A5758 (G-20LM / G-30SLM) に基づく性能試験結果 (使用プライマー:シリコーンプライマーD3)

シリコーンシーラント 8060プロ 性能試験結果

かび抵抗性試験

JIS Z2911:2010 「かび抵抗性試験方法」付属書A(規定)プラスチック製品の試験、方法A(29℃±1℃培養)

シリコーンシーラント 8060プロ 性能試験
シリコーンシーラント 8060プロ 性能試験
 
シリコーンシーラント 8060プロ 試験結果

表1:試験結果

シリコーンシーラント 8060プロ 試験結果

表2:かび発育の評価

(試験菌)
・Aspergillus niger NBRC 105649
・Penicillium pinophilum NBRC 33285
・Paecilomyces variotii NBRC 33284
・Trichoderma virens NBRC 6355
・Chaetomium globosum NBRC 6347

使用量の目安

1.カートリッジ(330ml)1本あたりの施工メートル(m)数

シリコーンシーラント 8060プロ 使用量の目安

※ロス率含まず

プライマー

8060プロの接着性を最高度に発揮させるため被着体に応じて最適のプライマーをご使用ください。プライマーには表1に示すような品種があります。
またプライマーの選択にあたっては表2を参照にしてください。


表1.プライマーの品種と代表特性一覧表 (出荷規格ではありません)

シリコーンシーラント 8060プロ プライマー

(注)特殊な被着体あるいは材質が不明の被着体については、その都度実際の被着体と同一の試験片による接着性の確認テストを行うことをおすすめします。


表2.各種被着材に対するプライマーの選定表
※メーカー、品種などによって配合、製造法、表面仕上げが異なる材質に対しては、上記表が必ずしもあてはまらないことがあります。そのような場合には、あらかじめ接着性テストを行うことをおすすめします。

シリコーンシーラント 8060プロ プライマー選定表

※1 溶剤による洗浄の前に、ナイロンたわしなどで表面を清掃してください。
※2 清掃溶剤で被着材が溶ける場合がありますので、目立たない箇所で事前にテストしてください。また、プライマー溶剤でも被着材が溶けることがあります。それによって接着性が低下することはありませんが、塗布方法や塗布量など事前にテストしてください。(ガーゼなどで少量塗布すると効果的です)
※3 ポリカーボネートは表面処理により接着性が異なります。ポリカーボネート、アクリルは溶剤でストレスクラックが出る場合がありますので、事前チェックが必要です。ポリカーボネート、アクリル用にはセメダイン製品8051Nをおすすめいたします。
※4 シーラントの硬化途上の副生成物により表面が腐食することがありますので、事前テストが必要です。
※5 可塑剤、添加剤の影響が大きいため事前テストが必要です。

カラー

シリコーンシーラント 8060プロ カラー

※印刷のため実際の色調とは異なります。目安としてご利用ください。

使用方法・使用事例

シリコーンシーラント 8060プロ 施工方法
 

注意・禁止事項

使用上の注意

・プライマーは全て空気中の湿気あるいは高温に対して敏感です。密栓して冷暗所に保管してください。また、開封したまま放置すると湿気と反応し、白色沈殿が生じたり、溶剤が揮発したりしてプライマーの効力を失いますので、使用時以外は密栓してください。
・プライマーは引火性溶剤を多量に含んでいます。火気には充分ご注意ください。
・プライマーからは、反応硬化及び乾燥時に有機溶剤等が発生します。換気の不十分な場所では、目鼻を刺激したり、吸い込みによる障害が起こる恐れがあります。充分に換気された場所でご使用ください。
・皮膚に付着したときは、すぐに拭き取り、水、石鹸で洗い流してください。
・目に入った場合は直ちに流水で(15分以上)洗い流し医師の診察を受けてください。

取り扱い上の注意点

<安全衛生上の注意>

(1)使用中は充分に換気を行うこと。使用時に不快を感じた場合には、新鮮な空気の場所に移ること。
※本品は、硬化中にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生します。
長時間大量に吸引すると健康を害する恐れがありますので、充分な換気が必要です。
(2)直接皮膚に触れないよう注意し、皮膚についたときはウエスなどで拭き取った後、石鹸などでよく洗い落とすこと。
(3)誤って目に入れたときは、すぐに多量の水でよく洗い医師の手当てを受けること。
※詳細な内容が必要な場合には製品安全データシート(SDS)を参照願います。

<使用上の注意>

(1)接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください。
(2)一部の合成ゴム(EPDM・クロロプレンゴム)やセッティングブロックと接触するとシーリング材が変色することがあるのでご注意ください。
(3)ポリカーボネート・アクリル樹脂は、ストレスクラックの恐れがありますので事前チェックが必要です。
(4)塗料はのりません。
(5)外壁に使用する場合、特に石材や多孔質の目地において撥水汚染を起こすことがありますのでご注意願います。やむを得ず、使用する場合は、落とし目地等により、目地が水みちにならないように配慮する必要があります。
(6)上記理由により、大理石・御影石などの天然石への使用は避けてください。
(7)銅との接触において、銅イオン(緑青)が析出することがあります。
(8)飼育水槽や池には使用できません。
(9)エアガン使用の場合3.0kgf/cm2以下でご使用ください。
(19)硬化途上の本シーリング材にアルコール型シーリング材を打ち継ぐと変色することがありますのでご注意ください。
(11)車両ガラス廻りには使用しないでください。雨により視界が悪くなり危険です。
※本来のシーリング用途以外には使用しないでください。

<保管上の注意>

(1)直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
(2)子供の手の届かない一定の場所に保管すること。
※使い残したシーリング材は硬化してしまうため、開封後は速やかに使い切ってください。

<廃棄方法>

中身を完全に使い切ってから廃棄してください。

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
JIS規格
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
アイボリー
-
4901761373333
374-9126
A5758
1本(330ml)
10

2個

933( 1,026円 )

4日目

アルミ
-
4901761373340
374-9134
A5758
1本(330ml)
10

2個

933( 1,026円 )

1日目

その他
アンバー
4901761373357
114-0972
A5758
1本(330ml)
10

2個

933( 1,026円 )

1日目

クリア
-
4901761373364
278-4238
1本(330ml)
-

1個

933( 1,026円 )

1日目

グレー
-
4901761373371
278-4246
1本(330ml)
-

1個

933( 1,026円 )

1日目

その他
ダークブラウン
4901761373388
114-0974
A5758
1本(330ml)
10

2個

522( 574円 )

1日目

-
4901761373418
374-9142
A5758
1本(330ml)
10

2個

933( 1,026円 )

1日目

ホワイト
-
4901761373425
278-4254
1本(330ml)
-

1個

933( 1,026円 )

1日目

その他
ライトブロンズ
4901761386302
114-0975
A5758
1本(330ml)
10

2個

744( 818円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコーンシーラントの標準品です。
・抜群の耐熱、耐寒、耐候性があり耐疲労性良好です。
・硬化後は高モジュラスタイプでゴム状高弾性です。
・感温性が小さく作業性良好です。
・ガラス留付け用途に最適です。
・脱オキシムタイプです。
・JIS A 5758 G-20LM G-30SLM(SR-1-9030G)規格に適合しています。
・日本シーリング材工業会 JSIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・サッシ回りに。
・ガラス回りに。
・配管回りなどに。
【材質】
・主成分:シリコーン樹脂

(i)ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリコーンシーラント 8060プロ

シリコーンシーラント 8060プロ

    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

    シリコンシーラント8070プロ (防カビタイプ)

      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

      シリコーンシーラント8051N (防カビタイプ)

        ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

        ボンド 変成シリコンコークQ(速硬化タイプ)

          ポリコーク 333ml SY-022

          ポリコーク 333ml SY-022

            変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

            変成シリコンコーク クリヤー 333ml #05558

              ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

              ボンド アクリルコークNB(ノンブリードタイプ)

                POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                POSシールマルチ 中速度硬化・ノンブリードタイプ グレー

                  ブチルシール 333ml グレー SY-017

                  ブチルシール 333ml グレー SY-017

                    ボンド キッチンパネル用接着剤

                    ボンド キッチンパネル用接着剤

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                      “シャーピー ぺイントヘンセイ”

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                        ボンド 変成シリコンコーク 1成分形シーリング材

                          ウレタンシール S700NB

                          ウレタンシール S700NB

                            メーカー セメダイン セメダイン セメダイン コニシ セメダイン コニシ コニシ セメダイン セメダイン コニシ シャープ化学 コニシ セメダイン
                            通常価格 522円 969円 2,000円 998円 623円 1,750円 853円 1,553円 811円 1,078円 945円 1,651円 1,002円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品種類 シーリング剤 - シーリング剤 - - - シーリング剤 シーリング剤 - シーリング剤 シーリング剤 シーリング剤 -
                            質量(g) 420 420 535.000 - 600 - - 600 399.600 - - - 460.000
                            材質1 主成分:シリコーン樹脂 - 主成分:シリコーン樹脂 - 主成分:アルキッド樹脂 - - 主成分:変成シリコーン樹脂 主成分:ブチルゴム - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~150 - -40~120 - - - - -40~80 - - - - -
                            防カビタイプ × 防カビタイプ - × - - - - - - -

                            シリコーンシーラント 8060プロのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 15件のレビュー

                            高評価レビュー

                            雨漏り補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/28
                            雨漏りしている箇所に塗ったところ改善されました。値段的にも安価だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            雨漏り補修
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/28
                            雨漏りしている箇所に塗ったところ改善されました。値段的にも安価だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外壁の補修
                            評価 3.0満足度:3.02023/05/29
                            外壁の補修に使用。
                            コーキングガンで使用しました。
                            握力もそんなに要らずに使えて作業もやりやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            屋外壁のコーキング割れ補修
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/15
                            経年劣化でコーキング割れが発生したので、補修してみました。いつもは透明ばかり使用していましたが、今回は黒色を選択、仕上がりもよく、しっかりコーキングできました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防水
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/28
                            波板の隙間を埋めて防水するために使用。出も良くきれいに仕上がりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防水目的で使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/13
                            当社で扱っているいろいろな製品の防水目的で使用しています。シリコーンシーラントを打つときはシールガンを使い、場所によってはマスキングテープでシール幅を決めています。メーカーによっては硬さが違ったりしますが、今回はこの商品を足りない分をスポットでミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 標準塗布量の目安を教えてください。
                            A
                            1カートリッジでの塗布量の目安は次のようになります。①目地幅:5mm×深さ:5mm→約12m、②目地幅:10mm×深さ:10mm→約3m

                            建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました