(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
636円
税込単価
700円

【特長】・溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です・揮発性が...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    30
  • JANコード:
    4953463131001
  • 質量(g):
    107
  • トラスココード:
    116-1827
  • 材質1:
    主成分:二塩化メチレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

131001

1個

636( 700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です
・揮発性が高いのでフタはきちんと閉め、冷暗所で保管してください
【用途】
・アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます
【材質】
・主成分:二塩化メチレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤の型番131001のページです。
型番131001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤

アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤

    アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

    アロンセラミック Cタイプ/Dタイプ/Eタイプ

      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

      コニシ プレフィニッシュボンド 500g(ボトル) #42736

        スリーボンド パンドー17A20g

        スリーボンド パンドー17A20g

          水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

          水性接着剤 パワーエース 速乾アクリア

            アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

            アクリル樹脂系接着剤 ルビロンエコパワー

              接着剤木工用 (逆さボトル)

              接着剤木工用 (逆さボトル)

                スーパーX2

                スーパーX2

                  ボンド木工用 白・クリーム

                  ボンド木工用 白・クリーム

                    ボンド木工用 (速乾タイプ)

                    ボンド木工用 (速乾タイプ)

                      合成ゴム系・接着剤

                      合成ゴム系・接着剤

                        アネックス ネジすべり止め液

                        アネックス ネジすべり止め液

                          3M 二液性エポキシ接着剤 8106 灰色 150mlX2本入り

                          3M 二液性エポキシ接着剤 8106 灰色 150mlX2本入り

                            メーカー アクリサンデー 東亜合成 コニシ スリーボンド アルテコ トーヨーポリマー セメダイン セメダイン コニシ コニシ エスコ ANEX スリーエムジャパン
                            通常価格 636円 2,293円 1,230円 1,593円 280円 2,987円 122円 627円 753円 226円 400円 371円 9,117円
                            通常出荷日 1日目   2日目~   7日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ その他接着剤 ねじゆるみ止め剤 -
                            透明 - 透明 その他 その他 透明 - クリーム 淡黄色 -
                            容量(ml) 30 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4953463131001 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 107 - - - - - - - - - - - -

                            アクリサンデー アクリル樹脂用接着剤のレビュー

                            評価 4.8 平均満足度:4.8 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            アクリル同士の接着
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/08
                            アクリルを接着するなら定番中の定番であることは知っていましたが、最初はあんまり信用していませんでした。しかし、いざ使うと自力でも剥がせないレベルに驚いたのを今でも覚えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリル同士の接着
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/08
                            アクリルを接着するなら定番中の定番であることは知っていましたが、最初はあんまり信用していませんでした。しかし、いざ使うと自力でも剥がせないレベルに驚いたのを今でも覚えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            定規の把手の取り付け
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/05
                            アクリル定規にアクリルの把手を取り付けた。振り回しても取れないぐらいにしっかり付いた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            誤操作防止カバーの修理
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/23
                            機側操作盤に誤操作防止用のアクリルカバーの補修に使いました。アクリル板の隙間に流し込んで接着します。隙間に流れ込み短時間で接着できるので使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリルの接着
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/28
                            アクリルで出来たドアハンドルが劣化のため破損。40年前のドアハンドルも接着出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクリル板の接着
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/01
                            アクリル板の接着に使用しました。
                            もう少し価格が安いとと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました