(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,156円
税込単価
5,672円

【特長】・紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。・ブラックライトや補虫...

詳細情報を確認する

  • 長さ(mm):
    417
  • 色:
    乳半
  • トラスココード:
    102-7160
  • 外径(mm):
    28.5
  • 適合種別:
    15形
  • 内径(mm):
    27.5
  • 幅(mm):
    1
  • JANコード:
    4949381019392
  • 質量(g):
    23
  • 材質1:
    チューブ:ふっ素樹脂
  • 材質2:
    キャップ:シリコンゴム

(i)ご注意

  • 殺菌ランプには使用できません。
  • 蛍光灯別売り。

型番

BGBL15W 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BGBL15W

1個

5,156( 5,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線を透過するタイプの飛散防止チューブです。
・ブラックライトや補虫ランプの性能を落とさずに飛散防止効果を得られます。
【用途】
・ブラックライト用。
・捕虫器用ランプの飛散防止対策に。
【材質】
・チューブ:ふっ素樹脂
・キャップ:シリコンゴム
【セット内容】
・チューブ、キャップ2個

(i)ご注意

  • 殺菌ランプには使用できません。
  • 蛍光灯別売り。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)の型番BGBL15Wのページです。
型番BGBL15Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)

    蛍光灯飛散防止システム バンガード (透明タイプ)

    蛍光灯飛散防止システム バンガード (透明タイプ)

      シームレスラインランプ

      シームレスラインランプ

        エースラインランプ FLR

        エースラインランプ FLR

          蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

          蛍光ランプ ライフラインⅡ 標準型・グロースタータ形 昼光色

            メーカー 中川ケミカル 中川ケミカル DNライティング DNライティング NEC
            通常価格 5,156円 2,128円 4,095円 5,764円 601円
            通常出荷日 1日目   4日目   2日目~   5日目   1日目~  
            長さ(mm) 417 - - - -
            乳半 透明 - - -
            トラスココード 102-7160 - - - -
            外径(mm) 28.5 - - - -
            適合種別 15形 - - - -

            バンガード 蛍光灯飛散防止システム"バンガード"(ブラックライト対応タイプ)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            蛍光ランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました