(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
47,154円
税込単価
51,869円

【特長】・常設仕様、サージプロテクター付です。・高天井・外構照明・投光器として...

詳細情報を確認する

  • 光源色:
    昼光色
  • 電源(V):
    100/200
  • 奥行(mm):
    170
  • 幅(mm):
    305
  • 配光角度:
    110
  • 演色性:
    Ra82

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LEIS-50V2-J110-60K 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
全光束(lm)
LEDワット数(w)
JANコード
トラスココード
標準消費電力料金
質量(g)
高さ(mm)
消費電力(W)
相当水銀灯(W形)
定格寿命(時間)
電圧(V)
明るさ(lm)
グリーン購入法適合品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEIS-50V2-J110-60K

LED照明
高天井用
5610
50
4937305055229
111-4953
1.4円/h
3000
177
100V:52/200V:52
100
50000
-
5610
適合

1個

47,154( 51,869円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・常設仕様、サージプロテクター付です。
・高天井・外構照明・投光器としても使えます。
・水銀灯300W相当の明るさです。
【用途】
・工場・倉庫・駐車場・ゴルフ練習場・サッカー・テニスコートなどの照明に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"の型番LEIS-50V2-J110-60Kのページです。
型番LEIS-50V2-J110-60Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"

日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

      トライト LEDシームレス照明 5000K

      トライト LEDシームレス照明 5000K

        IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

        IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

          適合点灯装置(一般形、11AM用)  適合点灯装置

          適合点灯装置(一般形、11AM用) 適合点灯装置

            メーカー 日動工業 オーム電機(ライト) トライト アイリスオーヤマ 日立アプライアンス
            通常価格 47,154円 5,389円 8,031円 17,866円 13,214円
            通常出荷日 3日目   5日目   1日目   39日目   1日目~  
            光源色 昼光色 - - - -
            電源(V) 100/200 - - - -
            奥行(mm) 170 - - - -
            幅(mm) 305 - - - -
            配光角度 110 - - - -

            日動 LED高天井照明器具"スクエアライト"のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            照明追加用に
            評価 4.0満足度:4.02022/06/24
            倉庫の照明追加用に購入。
            安価で付けられる場所が限られているので
            角度調整が可能なのがありがたいです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました