(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイスパンフォーム-400

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイスパンフォーム-400

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【特長】・エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。・約3倍に発泡します。...

詳細情報を確認する

  • 色:
    クリーム
  • JANコード:
    4901761387460
  • トラスココード:
    114-0995
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    主成分:ウレタン
  • 発泡体積(L):
    15
  • 硬化後の色:
    淡黄色
  • 容量(L):
    0.41
  • 容量(ml):
    410

(i)ご注意

  • 正立保管をお願いいたします。横置厳禁です。
  • 本品は1回使い切りタイプです。吐出口が目詰まりを起こしますので、使用し始めたらすみやかに最後まで使い切ってください。
  • 本品は20℃前後でのご使用が最適です。低温下(5℃以下)では十分な発泡や正常な硬化をしませんので、1日以上室温下(20℃前後)で保管後ご使用ください。
  • その他本品の使用上の注意をよくお読みください。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE-118

10

2個

1,700( 1,870円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアゾール式1液発泡ウレタンの充填タイプです。
・約3倍に発泡します。
・配管部のすきま充填・断熱・結露防止に最適です。
・日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
【用途】
・配管部のすきま充填・断熱・結露防止に。
【材質】
・主成分:ウレタン
【セット内容】
・ノズル1本付き

(i)ご注意

  • 正立保管をお願いいたします。横置厳禁です。
  • 本品は1回使い切りタイプです。吐出口が目詰まりを起こしますので、使用し始めたらすみやかに最後まで使い切ってください。
  • 本品は20℃前後でのご使用が最適です。低温下(5℃以下)では十分な発泡や正常な硬化をしませんので、1日以上室温下(20℃前後)で保管後ご使用ください。
  • その他本品の使用上の注意をよくお読みください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイスパンフォーム-400 の型番SE-118のページです。
型番SE-118に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイスパンフォーム-400

ハイスパンフォーム-400

    一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

    一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

      一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

      一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

          一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

          一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

            100g FRP補修エポキシ

            100g FRP補修エポキシ

              一液型GS難燃B1フォーム

              一液型GS難燃B1フォーム

                一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

                一液性簡易発泡ウレタン ハイパーフォーム

                  サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                  サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                    サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                      一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                      一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

                        1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                        1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                          サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー

                          サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー

                            メーカー セメダイン ヘンケル ABC商会 ABC商会 ヘンケル エスコ ABC商会 フィッシャー サンコーテクノ サンコーテクノ ABC商会 エスコ サンコーテクノ
                            通常価格 1,700円 2,696円 3,170円 2,964円 3,200円 2,160円 4,597円 2,536円 2,758円 2,784円 3,123円 4,650円 2,113円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                            クリーム - クリーム - クリーム アイボリー ピンク グリーン - - クリア ピンク -
                            JANコード 4901761387460 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-0995 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 400.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:ウレタン - - - - - - - - - - - -

                            ハイスパンフォーム-400 のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            試験装置の断熱に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/12
                            試験装置のすき間を埋める断熱剤として使用しています。スプレータイプなので充填が簡単でした。試験結果も満足のゆく結果でした。一回使い切りタイプなので、ちょっとした所を断熱するには一本の量が多く感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました