(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット軟質カードケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット軟質カードケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,370円
税込価格
1,507円

【特長】・書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができ...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    104
  • 材質1:
    マグネットシート
  • 材質2:
    軟質塩化ビニル
  • 規格:
    A4
  • 厚さ(mm):
    0.4
  • 幅(mm):
    311

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報は型番TCSM-A4-GNの情報となります。ご注意ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
4989999887693
114-3844
252
0.6
10

1個

1,370( 1,507円 )

1日目

ブラック
-
4989999887655
114-3845
252
0.6
10

1個

1,370( 1,507円 )

1日目

レッド
-
4989999887686
114-3847
252
0.6
10

1個

1,370( 1,507円 )

1日目

ホワイト
-
4989999887662
114-3848
252
0.6
10

1個

1,370( 1,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・書類の挿入口の上をマグネットで止めているので中の書類を守ることができます。
・軟質タイプのため使いやすいです。
・表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事ができます。
・ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
・今までになかったカラー4色展開のマグネットケースです。
【材質】
・マグネットシート
・軟質塩化ビニル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット軟質カードケースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました