(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO はがき・チラシ用フック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SFLL-100
TRUSCO はがき・チラシ用フック【100個入り】 ハガキ・チラシヨウフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
892円
税込単価
981円

【特長】・店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。・...

詳細情報を確認する

  • 色:
    乳白色
  • 質量(g):
    140.000
  • 材質1:
    ポリアミド樹脂(ナイロン66)

型番

SFLL-100 解除

Loading...

商品情報は型番SFLL-100、SFLS-100の情報となります。ご注意ください。

寸法図

仕 様

商品情報を表示

SFLL-100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFLL-100

4989999891478
115-6236
274
10

1パック

100個入り

892( 981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・店舗などの応募はがきやチラシなどの掲示に便利な吊り具付ループです。
・S字タイプで簡単取り付け可能です。
・ロックタイプなので取れにくいです。
【用途】
・棚などの展示物に。
・POPなどの掲示品に。
【材質】
・ポリアミド樹脂(ナイロン66)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO はがき・チラシ用フックの型番SFLL-100のページです。
型番SFLL-100に関する仕様情報を記載しております。

TRUSCO はがき・チラシ用フックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFLHL-100
SFLHS-100
SFLS-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?JANコード トラスココード 長さ(mm)

1,109円

( 1,220円 )

100個入り

1パック あり

1日目

104989999891492115-3675273

1,109円

( 1,220円 )

100個入り

1パック あり

1日目

104989999891485115-3676152

892円

( 981円 )

100個入り

1パック あり

1日目

104989999891461115-6237152

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました