(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDヘッドライトBYTE

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDヘッドライトBYTE

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,167円
税込単価
7,884円

【特長】・軽量ながらマックスブライトLEDを搭載しパワフルな性能を発揮します。...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    100
  • 特殊用途:
    防雨
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    32
  • 光源:
    白/赤
  • 高さ(mm):
    38
  • 最大点灯時間(h):
    96
  • 色:
    TAN
  • 電源:
    単4形アルカリ/リチウム電池(2本)付属
  • 幅(mm):
    57
  • 保護等級:
    IPX4
  • JANコード:
    0795626024164
  • 質量(g):
    64
  • トラスココード:
    125-8461

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番

BYT-TAC-TN 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BYT-TAC-TN

1個

7,167( 7,884円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量ながらマックスブライトLEDを搭載しパワフルな性能を発揮します。
・PrincetonTecのヘッドライトシリーズで最軽量です。
・デュアルモード、ハイスポットモード、赤色の3つのモードを搭載しています。

(i)ご注意

  • 電球交換できません。
  • LEDは決して直視しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDヘッドライトBYTE の型番BYT-TAC-TNのページです。
型番BYT-TAC-TNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDヘッドライトBYTE

LEDヘッドライトBYTE

    LEDヘッドライト THLC-113A-BK

    LEDヘッドライト THLC-113A-BK

      PETZL ピクサ 3

      PETZL ピクサ 3

        PETZL ピクサ 2

        PETZL ピクサ 2

          SUREFIRE ミニマス 黒

          SUREFIRE ミニマス 黒

            PETZL ピクサ 1

            PETZL ピクサ 1

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

              PRINCETON LEDヘッドライト EOS

                PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                PRINCETON LEDヘッドライト インダストリアル EOS-IND

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                  PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

                    LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

                    LED ヘッドアップライト 全光束 13~72lm

                      LEDクリップヘッドライト

                      LEDクリップヘッドライト

                        レイディアント 200ヘッドランプ

                        レイディアント 200ヘッドランプ

                          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                          PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

                            メーカー PRINCETON トラスコ中山 PETZL PETZL SUREFIRE PETZL PRINCETON PRINCETON PRINCETON ペリカン トラスコ中山 NiteIze(ナイトアイズ) PRINCETON
                            通常価格 7,167円 7,834円 12,296円 9,601円 31,088円 6,701円 5,382円 11,064円 4,920円 4,994円 2,781円 3,967円 13,924円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            全光束(lm) 100 125 100 80 1~300 60 105 - 165 - 26 200 150
                            特殊用途 防雨 防滴 防爆 防爆 防水 防爆 防水 - 防まつ - 防滴 防水 防爆
                            電池種類 その他 単4 単3 単3 リチウム 単3 その他 - その他 単4 単3 単4 単4
                            商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト - ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
                            奥行(mm) 32 - - - - - 44 44 36 - - - 34

                            LEDヘッドライトBYTE のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました