(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LX160F-25N-TR40B
IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形 ラインルクスボウウ ボウシツカタ

通常単価(税別)
17,866円
税込単価
19,653円

【特長】・軒下や開放通路、湿度の高い場所に最適なベース照明器具です。

詳細情報を確認する

  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    82
  • 長さ(mm):
    1240
  • 定格寿命(時間):
    40000
  • 幅(mm):
    86
  • 質量(g):
    2200
  • 材質1:
    器具:鋼板
  • 材質2:
    ライトバー:ポリカーボネイト

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。

型番

LX160F-25N-TR40B 解除

Loading...

 
カタログを表示

LX160F-25N-TR40B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
消費効率(lm/W)
消費電力(W)
標準消費電力料金
明るさ(lm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LX160F-25N-TR40B

125-9060
153.3
16.5
0.45円/h
2500

1個

17,866( 19,653円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軒下や開放通路、湿度の高い場所に最適なベース照明器具です。

(i)ご注意

  • 取り付けには別途工事が必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形の型番LX160F-25N-TR40Bのページです。
型番LX160F-25N-TR40Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

    反射笠付2灯型器具 LED40形直管専用

      トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

      トラフ1灯型器具 LED40形直管専用

        メーカー アイリスオーヤマ オーム電機(ライト) オーム電機(ライト)
        通常価格 17,866円 5,389円 3,489円
        通常出荷日 39日目   5日目   5日目  
        光源色 昼白色 - -
        高さ(mm) 82 - -
        長さ(mm) 1240 - -
        定格寿命(時間) 40000 - -
        幅(mm) 86 - -

        IRIS ラインルクス防雨・防湿型 トラフ型40形のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        LX160F-40N-TR40B
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        トラスココード 消費効率(lm/W) 消費電力(W) 標準消費電力料金 明るさ(lm)

        19,052円

        ( 20,957円 )
        1個 -

        39日目

        125-9061162.625.20.68円/h4000

        LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました