(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Linda “錆取り剤”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Linda “錆取り剤”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,395円
税込単価
2,635円

【特長】・床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    液体
  • 特性:
    強力
  • JANコード:
    4979782039200
  • トラスココード:
    114-1550
  • 奥行(mm):
    73
  • 高さ(mm):
    185
  • 摘要:
    錆取り剤
  • 幅(mm):
    73
  • 容器タイプ:
    スプレーボトル
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    595.000
  • 材質1:
    主成分:チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤
  • 内容量:
    500

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MZ06

500
10

1個

2,395( 2,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床面等に付着して削っても除去できなかった頑固なサビを簡単に除去します。
・中性タイプの為、材質を傷めにくいです。
・強力な反応力で頑固な錆にも威力を発揮します。
【用途】
・多目的錆取り剤
・陶器・配管・化学床タイル・アルミ・ステンレスに付着した錆の除去に。
【材質】
・主成分:チオグリコール酸アンモニウム、非イオン界面活性剤

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Linda “錆取り剤”の型番MZ06のページです。
型番MZ06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Linda “錆取り剤”

Linda “錆取り剤”

    スーパーサビノンG 1リットル

    スーパーサビノンG 1リットル

      酸性洗浄液

      酸性洗浄液

        ラスピカ もらいサビ除去剤

        ラスピカ もらいサビ除去剤

          サビトリスプレー

          サビトリスプレー

            SYK WCR-10(強力サビ取り液)

            SYK WCR-10(強力サビ取り液)

              スーパーサビノンSS 1リットル

              スーパーサビノンSS 1リットル

                ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                ラストリムーバー(強力サビ取り剤)

                  瞬間サビとりスプレー

                  瞬間サビとりスプレー

                    サビ取り スーパーサビノン

                    サビ取り スーパーサビノン

                      メタルクリン 金属クリーナー

                      メタルクリン 金属クリーナー

                        中性サビ落とし洗浄液

                        中性サビ落とし洗浄液

                          除錆洗浄剤

                          除錆洗浄剤

                            メーカー 横浜油脂工業 ワイエステック 友和 タセト トラスコ中山 鈴木油脂工業 ワイエステック 呉工業 大澤ワックス ワイエステック ワイエステック 友和 友和
                            通常価格 2,395円 7,702円 5,472円 4,100円 1,817円 5,958円 7,199円 1,210円 1,210円 828円 730円 1,539円 10,986円
                            通常出荷日 1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目~   4日目   7日目  
                            種類 液体 液体 液体 スプレー スプレー - ペースト 液体 スプレー 液体 液体 液体 液体
                            特性 強力 遅乾 強力 - - - - - 遅乾 - 遅乾 強力 強力
                            JANコード 4979782039200 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-1550 - - - - - - - - - - - -
                            奥行(mm) 73 - - - - - - - - - - - -

                            Linda “錆取り剤”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サビ取り剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました