(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GSS-D-300
モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用) 鋳鉄管用セーバーソーブレード

モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用) GSS-D-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】・上質ダイヤで抜群の切れ味です。・真空金属溶着製法で長切れします。・突...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    -
  • 刃先材質:
    ダイヤモンド
  • 切断能力(mm)ダクタイル鋳鉄管:
    7.5
  • 材質1:
    ダイヤモンド
  • 材質2:
    刃先:ダイヤモンド砥粒(金属溶着ダイヤモンド)
  • 厚さ(mm):
    1.2
  • 幅(mm):
    19.5
  • 粒度(#):
    50

(i)ご注意

  • 鋳鉄管の切断は、低速でのご使用をお勧めします。

型番

GSS-D-300 解除

Loading...

GSS-D-300 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
有効刃長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSS-D-300

300
220
4920350005608
102-8637
80

1個

5,500( 6,050円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上質ダイヤで抜群の切れ味です。
・真空金属溶着製法で長切れします。
・突出したダイヤ砥粒がしっかり削ります。
【用途】
・ダクタイル鋳鉄管、ファイバーグラス、ブロック、モルタルライニング管、鋳鉄、モラミックタイル、窯業サイディングボード、レンガなどの切断に。
【材質】
・ダイヤモンド

(i)ご注意

  • 鋳鉄管の切断は、低速でのご使用をお勧めします。

GSS-D-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)の型番GSS-D-300のページです。
型番GSS-D-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

    レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

    レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

      バイメタルセーバーソーブレード

      バイメタルセーバーソーブレード

        モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

        モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

          セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

          セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

            セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

            セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

              セーバーソーブレード(木材・金属用)

              セーバーソーブレード(木材・金属用)

                リョービ レシプロソー刃 山数20

                リョービ レシプロソー刃 山数20

                  エアソーブレード

                  エアソーブレード

                    レシプロソー刃 ハクソー

                    レシプロソー刃 ハクソー

                      セーバーソーブレード木工用

                      セーバーソーブレード木工用

                        メーカー モトユキ レノックス 河部精密工業 モトユキ ボッシュ MPS ボッシュ リョービ レノックス リョービ 河部精密工業
                        通常価格 5,000円 4,000円 1,774円 6,255円 3,700円 1,398円 2,900円 2,100円 3,100円 2,228円 1,289円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   3日目~   6日目   1日目  
                        山数 - - - - - 18 6 20 - 24(1インチ当たり) 9
                        刃先材質 ダイヤモンド ダイヤモンド - バイメタル - バイメタルハイス バイメタルハイス - バイメタル バイメタル SK(合金鋼)
                        切断能力(mm)ダクタイル鋳鉄管 7.5 - - - - - - - - - -
                        材質1 ダイヤモンド - - バイメタル - - - - - - -
                        材質2 刃先:ダイヤモンド砥粒(金属溶着ダイヤモンド) - - - - - - - - - -

                        モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        GSS-D-250
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長
                        (mm)
                        有効刃長
                        (mm)
                        JANコード トラスココード 質量(g)

                        5,000円

                        ( 5,500円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        2501704920350005592102-863660

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました