(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO エアリール(ワンタッチカップリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO エアリール(ワンタッチカップリング付)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
20,965円 ~ 38,622円
税込価格
23,062円 ~ 42,484円

【特長】・転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。・ワンタッチで接続ができ、ロ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース全長(m)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
取付一次側
取付二次側
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999887952
114-5058
8100
20
339
332
282
TSRC-80DPC
TWCH-80SN

1個

38,622( 42,484円 )

1日目

4989999887969
114-5059
8950
30
339
332
282
TSRC-80DPC
TWCH-80SN

1個

33,952( 37,347円 )

1日目

4989999887938
114-5055
5600
20
282
289
242
TSRC-65DPC
TWCH-65SN

1個

20,965( 23,062円 )

1日目

4989999887945
114-5056
6200
30
282
289
242
TSRC-65DPC
TWCH-65SN

1個

23,737( 26,111円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。
・ワンタッチで接続ができ、ロック式で安全です。
・一般カップリングに接続できます。(一部を除く)
・超ソフトタイプで作業性に優れています。
【用途】
・各種エアツールの作業用リール。
【材質】
・ホース:塩ビ系エラストマー
・リール本体:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エアリール(ワンタッチカップリング付)

TRUSCO エアリール(ワンタッチカップリング付)

    ホースバンドセミステン

    ホースバンドセミステン

      ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

      ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)

        エアリール(スウィングカップリング付)

        エアリール(スウィングカップリング付)

          メーカー トラスコ中山 SK-11 H&H トラスコ中山
          通常価格 20,965円 472円 1,948円 24,471円
          通常出荷日 1日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
          種類 ホース・エアリール その他関連用品 カプラ ホース・エアリール
          材質1 ホース:塩ビ系エラストマー - - ホース:塩ビ系エラストマー
          材質2 リール本体:鉄 - - -

          TRUSCO エアリール(ワンタッチカップリング付)のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
          エアーブロー用に
          評価 4.0満足度:4.02023/11/30
          持ち運びができホースリールなので
          エアーが来ている位置からさらに延長でき
          エアーブローなど色々使えるので便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました