(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2-180
TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】【100個入り】 エアタガネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,933円
税込単価
8,726円

【特長】・各メーカーのエアタガネに使用できます。・強靱で耐摩耗性のある超特殊硬...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 箱入数(本):
    100
  • 針長(mm):
    180
  • 特長:
    強靱で耐摩耗性のある超特殊硬鋼線です。
  • 用途:
    はく離作業に。

Loading...

 
カタログを表示

2-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
針タガネ径(mm)
質量(g)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2-180

4989999115307
152-6430
2
490.0
180
10

1パック

100個入り

7,933( 8,726円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各メーカーのエアタガネに使用できます。
・強靱で耐摩耗性のある超特殊硬鋼線です。
【用途】
・はく離作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】の型番2-180のページです。
型番2-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】

TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】

    エアタガネ用ニードル

    エアタガネ用ニードル

      平曲りタガネ

      平曲りタガネ

        リベットセット(ストレート)チップリベットセット

        リベットセット(ストレート)チップリベットセット

          電子産業用工具セット

          電子産業用工具セット

            ニードルスケーラ

            ニードルスケーラ

              [EA159RG用] 3.0x125mm 替 刃(12本)

              [EA159RG用] 3.0x125mm 替 刃(12本)

                汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(PFF型/平行ネジ対応)

                汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(PFF型/平行ネジ対応)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 不二空機 ATI ミニター 不二空機 エスコ H&H
                  通常価格 7,410円 10,200円 1,900円 1,982円 44,186円 34,802円 2,150円 730円
                  通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  種類 その他関連用品 - その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 その他関連用品 - カプラ
                  箱入数(本) 100 - - - - - - -
                  針長(mm) 180 125 - - - - - -
                  特長 強靱で耐摩耗性のある超特殊硬鋼線です。 - - - - - - -
                  用途 はく離作業に。 - - - - - - -

                  TRUSCO エアタガネ用ニードル【100個入り】のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  3-180
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?JANコード トラスココード 針タガネ径(mm) 質量(g) 全長(mm)

                  7,410円

                  ( 8,151円 )

                  100個入り

                  1パック あり

                  1日目

                  104989999115314152-644831080.0125

                  アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました