(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GK-18
モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式) グローバルダイヤモンドスーパー

モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式) GK-18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
49,706円
税込単価
54,677円

【特長】・汎用性の高い道路切断用のブレードです。・SPチップが基板の摩耗を防止...

詳細情報を確認する

Loading...

GK-18 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GK-18

469
3.2
4920350300406
114-3195
3300
-
4000

1個

49,706( 54,677円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用性の高い道路切断用のブレードです。
・SPチップが基板の摩耗を防止します。
【用途】
・アスファルト、コンクリートなどの切断、溝入れに。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒

GK-18で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式)の型番GK-18のページです。
型番GK-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式)

モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式)

    理研ダイヤモンドカッター 御影石用

    理研ダイヤモンドカッター 御影石用

      モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

      モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

        ダイヤモンド溝入れカッター NEW

        ダイヤモンド溝入れカッター NEW

          ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

          ダイヤモンドカッターRZプロテクトMarkⅡ(乾式)

            タイル用 ウェーブ

            タイル用 ウェーブ

              ダイヤモンドカッター セグメント

              ダイヤモンドカッター セグメント

                RZプロテクトMARK2

                RZプロテクトMARK2

                  ダイヤモンド溝切りカッター

                  ダイヤモンド溝切りカッター

                    ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                    ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

                      TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                      TRUSCO ダイヤモンドカッター 200X2.2TX7WX25.4H セグメン

                        エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)

                        エンジンカッター用ダイヤモンドブレード(乾式)

                          ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                          ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                            メーカー モトユキ 理研ダイヤモンド工業 モトユキ アイウッド 三京ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 アイウッド ロブテックス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 31,747円 5,024円 18,304円 7,500円 6,730円 5,577円 3,120円 7,543円 6,469円 7,676円 8,640円 11,640円 3,447円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   6日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト タイル - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
                            内径(mm) 27 20 30.5 20 - 20 - - 20 - 25.4 30.5 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            チップ高さ(mm) 6.0 - 10 - - - - - - - - - -
                            材質1 台金:工具鋼 - 台金:工具鋼 - - - - - - - - - -

                            モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GK-10
                            GK-12
                            GK-14
                            GK-16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            31,747円

                            ( 34,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2572.64920350300369114-31905900221120

                            33,011円

                            ( 36,312円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3173.14920350300376114-31925000-1800

                            32,111円

                            ( 35,322円 )
                            1個 -

                            1日目

                            3683.14920350300383114-31934300-2400

                            39,549円

                            ( 43,504円 )
                            1個 -

                            6日目

                            4183.24920350300390114-31943700-3150

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました