(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,304円
税込単価
20,134円

【特長】・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。・レーザー...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ
  • 外径(mm):
    355
  • 刃厚(mm):
    3.2
  • 内径(mm):
    30.5
  • 商品タイプ:
    本体
  • JANコード:
    4920350003895
  • トラスココード:
    114-3052
  • チップ高さ(mm):
    10
  • 最高使用回転数(rpm):
    4300
  • 付属リング穴径(mm):
    20・22・25.4
  • 材質1:
    台金:工具鋼
  • 材質2:
    チップ:ダイヤ砥粒
  • 重量(g):
    2300

型番

AGFC-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AGFC-14

1個

18,304( 20,134円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・整列ダイヤモンド砥粒で、いつまでもスムーズに切断可能です。
・レーザー溶接でチップを溶接し、高い安全性があります。
・スピード重視のボンド特性で、軽い切れ味が持続します。
【用途】
・鉄筋入りコンクリート、軽量ブロック、レンガ、ALCなどの切断に。
【材質】
・台金:工具鋼
・チップ:ダイヤ砥粒

Loading...

AGFC-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)の型番AGFC-14のページです。
型番AGFC-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)

    切りま専科ゴールドLB 105X20.0

    切りま専科ゴールドLB 105X20.0

      ダイヤモンドカッタータイル専用

      ダイヤモンドカッタータイル専用

        ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

        ダイヤモンドカッターNEWタイル専用

          モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式)

          モトユキ ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(湿式)

            ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

            ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

              切り込みカッター HDKC

              切り込みカッター HDKC

                ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)ウェーブタイプ

                  ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

                  ダイヤモンドカッターNEW瓦専用

                    ノートン ノルレーザーマックス

                    ノートン ノルレーザーマックス

                      タイルナイン

                      タイルナイン

                        乾式ブレード

                        乾式ブレード

                          ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

                          ダイヤモンドカッター 石材用 SDWS-5

                            メーカー モトユキ 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド モトユキ トップ工業 柳瀬 トラスコ中山 アイウッド サンゴバン 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 SK-11
                            通常価格 18,304円 9,114円 3,690円 4,440円 31,747円 4,300円 6,584円 3,447円 3,690円 8,361円 6,766円 14,302円 8,298円
                            通常出荷日 1日目   7日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~   6日目   3日目   1日目   6日目~   4日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ 石材 タイル タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト タイル コンクリート・アスファルト 石材
                            外径(mm) 355 105 105 105 - - 105 - 105 - 105 - 125
                            刃厚(mm) 3.2 - 1 1 - - 1.7 - - - 0.9 - 2.2
                            内径(mm) 30.5 20 20 20 27 - 20 - 20 - 20 - 22
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            モトユキ ダイヤモンドカッター“グローバルソーマルチレイヤープラス”(乾式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました