(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,237円 ~ 47,615円  特別価格 
税込価格
35,461円 ~ 52,377円  特別価格 

【特長】・任意の給油期間を設定することができます。・LCD(液晶ディスプレイ画...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 耐水性:
    ×
  • 耐熱性:
    ×
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×
  • 設定可能給油期間:
    1~12ヶ月
  • 保護等級:
    IP65

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ×幅(mm)
JANコード
トラスココード
グリス容量(cc)
給油箇所
質量(g)
取付ねじ寸法
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
183×Φ91
4936305131001
793-0852
60
最大8分配可能
777.000
PT3/8
-

1個

32,237円

29,548

( 32,503円 )

1日目

183×Φ91
4936305130004
490-5911
125
-
860.000
PT3/8
1台

1個

35,305円

31,153

( 34,268円 )

1日目

210×Φ91
4936305130257
490-5920
250
-
1040.000
PT3/8
1台

1個

37,420円

33,019

( 36,321円 )

1日目

261×Φ92
4936305131605
125-8467
500
最大8分配可能
1300
-
-

1個

47,615( 52,377円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の給油期間を設定することができます。
・LCD(液晶ディスプレイ画面)による操作と給油状況が確認できます。
・グリスパックと専用バッテリーパックを新品交換するだけで繰り返し使えます。
・装置が停止した場合は、停止からの経過日数が表示されるため、給油管理が簡単です。
・配線工事が必要ないのですぐに使用できます。
・バッテリー駆動で一次電源不要
・360度どの角度でも取付けが可能です。
・1台で2~8ヶ所まで給脂を分配可能(要マルチキット)
・定期的に少量のグリースを吐出(0.34ml / 回を使用設定期間に応じて吐出)
・指定のグリースがあれば充填が可能(要ご相談)
【用途】
・軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
・【用途】電動モーター、ブロワー、ポンプ、コンベア、要注油のベアリング・ボールネジ等
・【実績】製鉄/製紙/自動車/食品/プラント/電力(火力・風力) /その他一般産業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)

    シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)

    シマルーベ自動給油器(ガス圧力式・グリス付)

      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

      TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器)

        パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)

        パーマスター(電気機械式・自動給油器・グリス付)

          グリスニップル(ピンタイプ)

          グリスニップル(ピンタイプ)

            パルサールブMSP(DC外部電源型・自動給油器・グリス空)

            パルサールブMSP(DC外部電源型・自動給油器・グリス空)

              パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

              パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

                TRUSCO グリスニップル

                TRUSCO グリスニップル

                  パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                  パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                    パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

                    パーマクラシック(化学反応ガス圧力式・自動給油器・グリス付)

                      パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                      パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                        TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

                        TRUSCO グリスニップル ストレートステンレスタイプ

                          TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                          TRUSCO オートグリスカップ(スプリング式・自動グリス注入器) グリスカップばね

                            メーカー ザーレン ザーレン トラスコ中山 パーマテック トラスコ中山 ザーレン パーマテック トラスコ中山 パーマテック パーマテック パーマテック トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 32,237円 6,040円 3,520円 19,870円 770円 40,019円 5,940円 565円 5,650円 5,510円 6,290円 750円 664円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 グリスガン ルブリケーター グリスガン 容器入り グリスガン グリスガン 容器入り グリスガン 容器入り グリスガン グリスガン
                            耐水性 × - - - - - - - - - - - -
                            耐熱性 × - - - - - - - - - - - -
                            耐食性 × - - - - - - - - - - - -
                            耐アルカリ性 × - - - - - - - - - - - -

                            パルサールブ “パルサールブ M”(モーター式・グリス専用自動給油機・汎用グリス付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました