(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO A型シリカゲル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSG-5A-18L
TRUSCO A型シリカゲル【200~5,000個入り】 Aガタシリカゲル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,659円
税込単価
13,925円

【特長】・青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    乾燥剤・除湿剤タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 製造国:
    日本
  • 材質1:
    主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト
  • 吸湿度(℃):
    27.0
  • 吸湿率(%):
    10.0以上

(i)ご注意

  • 吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
  • 吸湿率は、JIS規格8.0%以上です。(関係湿度20%)
  • 含水率は、JIS規格2.5%以下です。

型番

TSG-5A-18L 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSG-5A-18L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
JANコード
トラスココード
袋材質
容量(g/個)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSG-5A-18L

60×55
4989999936759
116-0000
PET.CP
5
9000.0
10

1パック

1,600個入り

12,659( 13,925円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。
・原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。
・吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
・吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
【用途】
・食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。
【材質】
・主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト

(i)ご注意

  • 吸湿度は、JIS規格20℃以上です。
  • 吸湿率は、JIS規格8.0%以上です。(関係湿度20%)
  • 含水率は、JIS規格2.5%以下です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO A型シリカゲルの型番TSG-5A-18Lのページです。
型番TSG-5A-18Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO A型シリカゲル

TRUSCO A型シリカゲル

    オートドライ付デシケーター

    オートドライ付デシケーター

      スペースドライ

      スペースドライ

        UVオートドライデシケーター

        UVオートドライデシケーター

          デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

          デシケーター 遮光タイプ LH-SK LL-SK

            サンプラ ドライキーパー C-3BS

            サンプラ ドライキーパー C-3BS

              パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

              パソリナデシケーター 棚板耐荷重(kg)約2/枚

                デシケーター LH・LL

                デシケーター LH・LL

                  メーカー トラスコ中山 新光化成 アズワン アズワン アズワン サンプラテック アズワン アズワン
                  通常価格 10,979円 42,002円 32,242円 61,391円 24,500円 30,221円 1,050円 2,600円
                  通常出荷日 8日目   4日目   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ デシケーター - デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター
                  デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - オートドライタイプ オートドライタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ
                  キャスター なし - なし なし なし なし - なし
                  製造国 日本 - - - - - - -
                  材質1 主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト - - - - - - -

                  TRUSCO A型シリカゲルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  TSG-10A-18L
                  TSG-1A-18L
                  TSG-20A-18L
                  TSG-2A-18L
                  TSG-3A-18L
                  TSG-50A-18L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?外寸法
                  (mm)
                  JANコード トラスココード 袋材質 容量(g/個) 質量(g)

                  11,357円

                  ( 12,493円 )

                  800個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  1060×804989999936766115-9994PET.CP109000.0

                  17,809円

                  ( 19,590円 )

                  5,000個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  1035×554989999936728115-9995PP16000.0

                  10,979円

                  ( 12,077円 )

                  400個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  1070×954989999936971115-9996PET.CP209000.0

                  14,424円

                  ( 15,866円 )

                  3,000個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  1040×554989999936735115-9997PET.CP27000.0

                  13,936円

                  ( 15,330円 )

                  2,500個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  1050×554989999936742115-9998PET.CP38500.0

                  11,429円

                  ( 12,572円 )

                  200個入り

                  1パック あり

                  8日目

                  1090×1204989999936988115-9999PET.CP5011000.0

                  デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました