(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LENOX エアーソーブレード 324T-EX【10個入り】

LENOX エアーソーブレード 324T-EX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,700円 5,131円
税込単価
6,270円 5,644円

【特長】・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    24
  • 全長(mm):
    93
  • 有効刃長(mm):
    65
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 切断能力(mm)樹脂:
    -
  • 切断能力(mm)鉄:
    1.6~3.2
  • JANコード:
    0082472204148
  • 質量(g):
    42
  • トラスココード:
    106-0033
  • 材質1:
    バイメタル
  • 色:
    ホワイト
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:
    -
  • 適用材:

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

20414KCH324T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20414KCH324T

2パック

10個入り

5,700円

5,131

( 5,644円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
【用途】
・自動車用鋼板の切断に。
【材質】
・バイメタル

(i)ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

20414KCH324Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX エアーソーブレード 324T-EXの型番20414KCH324Tのページです。
型番20414KCH324Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LENOX エアーソーブレード 324T-EX

LENOX エアーソーブレード 324T-EX

    LENOX エアーソーブレード 432T-EX

    LENOX エアーソーブレード 432T-EX

      LENOX エアーソーブレード 432T

      LENOX エアーソーブレード 432T

        LENOX エアーソーブレード 424T

        LENOX エアーソーブレード 424T

          LENOX エアーソーブレード B424T

          LENOX エアーソーブレード B424T

            LENOX エアーソーブレード 418T

            LENOX エアーソーブレード 418T

              LENOX エアーソーブレード B418T

              LENOX エアーソーブレード B418T

                LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

                LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

                  モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                  モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                    マキタ レシプロソーブレード

                    マキタ レシプロソーブレード

                      セーバーソーブレード木工用

                      セーバーソーブレード木工用

                        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                        TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                          モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                          モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                            メーカー レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス モトユキ マキタ 河部精密工業 トラスコ中山 モトユキ
                            通常価格 5,700円 6,200円 3,100円 3,100円 13,200円 3,100円 13,200円 5,500円 6,255円 1,900円 1,289円 3,787円 5,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目~   1日目  
                            山数 24 32 32 24 24 18 18 10 - 6 9 10/14 -
                            全長(mm) 93 102 102 102 102 102 102 225 - 150 - - -
                            有効刃長(mm) 65 90 90 90 90 90 90 203 - - 140 - -
                            厚さ(mm) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 1.6 - - - - -
                            切断能力(mm)樹脂 - - - - - 2~10 2~10 - - - - - -

                            LENOX エアーソーブレード 324T-EXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました