(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20535B850R
LENOX セーバーソーブレード 山数4~18【5~50個入り】 バイメタルセーバーソーブレード B850R

LENOX セーバーソーブレード 山数4~18 20535B850R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,953円
税込単価
14,248円

【特長】・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大5...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    バイメタル
  • 切断能力(mm)構造鋼:
    -
  • 切断能力(mm)生木:
    -
  • 切断能力(mm)鉄管:
    -
  • 切断能力(mm)ステンレス管:
    -

型番

20535B850R 解除

Loading...

20535B850R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
山数
刃先材質
全長(mm)
有効刃長(mm)
厚さ(mm)
切断能力(mm)鉄
JANコード
質量(g)
トラスココード
切断能力(mm)エンビ管
切断能力(mm)非鉄金属
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)木材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20535B850R

10/14
バイメタル
200
178
1.3
4.0~6.0
0082472205350
825.000
106-1419
-
4.0~12.0
4.0~6.0
-

1パック

25個入り

12,953( 14,248円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
・ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
・刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
【用途】
・ステンレス(厚物)、鉄(厚物)、非鉄金属(厚物)、木材(釘・ビス可)用。
【材質】
・バイメタル

Loading...

20535B850Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX セーバーソーブレード 山数4~18の型番20535B850Rのページです。
型番20535B850Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

    LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

    LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

      LENOX セーバーソーブレード 山数6

      LENOX セーバーソーブレード 山数6

        LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

        LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

          LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5

          LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

              セーバーソーブレード 山数14・18

              セーバーソーブレード 山数14・18

                セーバーソーブレード No.121

                セーバーソーブレード No.121

                  セーバーソーブレード 湾曲タイプ 木材・ALC用

                  セーバーソーブレード 湾曲タイプ 木材・ALC用

                    セーバーソーブレード木工用

                    セーバーソーブレード木工用

                      メーカー レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス トラスコ中山 ハウスビーエム HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) 河部精密工業
                      通常価格 3,300円 2,000円 2,500円 5,500円 5,400円 3,787円 8,704円 4,444円 8,640円 1,289円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目  
                      材質1 バイメタル バイメタル バイメタル バイメタル バイメタル - - - - -
                      切断能力(mm)構造鋼 - - - 4.5~12.0 - - - - - -
                      切断能力(mm)生木 - - - - - - - - - -
                      切断能力(mm)鉄管 - 4.0~12.0 - 4.5~12.0 - - - - - -
                      切断能力(mm)ステンレス管 - - - 4.5~12 - - - - - -

                      LENOX セーバーソーブレード 山数4~18のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      1855567
                      20487B818R
                      20491B110R
                      20556676RC
                      20570636RP
                      20575634R
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      山数 刃先材質 全長
                      (mm)
                      有効刃長
                      (mm)
                      厚さ(mm) 切断能力(mm)鉄 JANコード 質量(g) トラスココード 切断能力(mm)エンビ管 切断能力(mm)非鉄金属 切断能力(mm)ステンレス 切断能力(mm)木材

                      12,953円

                      ( 14,248円 )

                      25個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      14バイメタル2001781.33.0~6.00885363014884625.000106-1444-3.0~9.03.0~6.0-

                      12,953円

                      ( 14,248円 )

                      25個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      18バイメタル2001780.91.5~4.50082472204872525.000106-1412-1.5~7.51.5~4.5-

                      25,200円

                      ( 27,720円 )

                      25個入り

                      1パック -

                      1日目

                      10/14バイメタル3002751.34.0~6.000824722049191225.000105-9922-4.0~12.04.0~6.0-

                      3,700円

                      ( 4,070円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      6バイメタル1501301.3-008247220556575.000106-1421---10~75

                      3,500円

                      ( 3,850円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      6バイメタル1501301.3-0082472205701100106-1424---10~75

                      3,300円

                      ( 3,630円 )

                      5個入り

                      1パック あり

                      1日目

                      4バイメタル1501301.3-0082472205756100106-1409---15~75

                      セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました