(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SP エアラチェットレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SP エアラチェットレンチ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
20,794円
税込単価
22,873円

【特長】・ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。・ラチェットヘッド...

詳細情報を確認する

  • 能力ボルト径(mmφ):
    12
  • ソケット差込角(mm):
    12.7
  • 最大締付トルク(N・m):
    108
  • 無負荷回転数(rpm):
    200
  • 空気消費量(m³/min):
    0.7
  • 排気:
    側方
  • ホース取付口:
    NPT1/4
  • トラスココード:
    102-8420
  • JANコード:
    4545695003494
  • 質量(g):
    1500
  • 全長(mm):
    315

型番

SP-7787 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7787

1個

20,794( 22,873円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。
・ラチェットヘッドは開き防止で耐久性抜群です。
・手元で正逆切り替え可能のため、作業時ロックした場合、逆転が片手でできます。
・わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。
【用途】
・車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SP エアラチェットレンチの型番SP-7787のページです。
型番SP-7787に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SP エアラチェットレンチ

SP エアラチェットレンチ

    エアミニラチェットレンチ

    エアミニラチェットレンチ

      エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

      エアミニラチェットレンチ(ワンタッチリリースタイプ)

        ラチェパクト

        ラチェパクト

          トラスコ中山 エアラチェットレンチ

          トラスコ中山 エアラチェットレンチ

            コードレスラチェットレンチ

            コードレスラチェットレンチ

              スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm

              スエカゲ フレックスフレアナットレンチ10X12mm

                スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

                スエカゲ フレックスギアレンチ7/16

                  エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                  エアミニラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

                      メーカー エス・ピー・エアー KTC(京都機械工具) 信濃機販 エス・ピー・エアー トラスコ中山 エス・ピー・エアー スエカゲツール スエカゲツール トラスコ中山 エス・ピー・エアー
                      通常価格 20,794円 28,237円 24,400円 24,183円 14,245円 11,907円 4,949円 5,200円 15,207円 16,396円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   1日目  
                      能力ボルト径(mmφ) 12 10 - 10 10 - - - 8 -
                      ソケット差込角(mm) 12.7 9.5 9.5 - 12.7 - - - 9.5 9.5
                      最大締付トルク(N・m) 108 40 - - 30 - - - 20 -
                      無負荷回転数(rpm) 200 250 - - 160 - - - 310 -
                      空気消費量(m³/min) 0.7 0.32 - - 0.3 - - - 0.2 0.2

                      SP エアラチェットレンチのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      エアラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました