(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LENOX エアーソーブレード B424T【25個入り】

LENOX エアーソーブレード B424T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,200円
税込単価
14,520円

【特長】・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    24
  • 全長(mm):
    102
  • 有効刃長(mm):
    90
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 切断能力(mm)樹脂:
    -
  • 切断能力(mm)鉄:
    1.6~3.2
  • JANコード:
    0082472204247
  • 質量(g):
    115
  • トラスココード:
    106-0032
  • 材質1:
    バイメタル
  • 色:
    ホワイト
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:
    -
  • 適用材:

型番

20424B424T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20424B424T

1パック

25個入り

13,200( 14,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
【用途】
・自動車用鋼板の切断に。
【材質】
・バイメタル

20424B424Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX エアーソーブレード B424Tの型番20424B424Tのページです。
型番20424B424Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LENOX エアーソーブレード B424T

LENOX エアーソーブレード B424T

    LENOX エアーソーブレード 432T-EX

    LENOX エアーソーブレード 432T-EX

      LENOX エアーソーブレード 324T-EX

      LENOX エアーソーブレード 324T-EX

        LENOX エアーソーブレード 432T

        LENOX エアーソーブレード 432T

          LENOX エアーソーブレード 424T

          LENOX エアーソーブレード 424T

            LENOX エアーソーブレード B418T

            LENOX エアーソーブレード B418T

              LENOX エアーソーブレード 418T

              LENOX エアーソーブレード 418T

                モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                  マキタ レシプロソーブレード

                  マキタ レシプロソーブレード

                    LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

                    LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

                      TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                      TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

                        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                        セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                          モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                          モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                            メーカー レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス モトユキ マキタ レノックス トラスコ中山 MPS モトユキ
                            通常価格 13,200円 6,200円 5,700円 3,100円 3,100円 13,200円 3,100円 6,255円 1,900円 5,500円 3,787円 1,398円 5,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   2日目~   4日目   1日目  
                            山数 24 32 24 32 24 18 18 - 6 10 10/14 18 -
                            全長(mm) 102 102 93 102 102 102 102 - 150 225 - 150 -
                            有効刃長(mm) 90 90 65 90 90 90 90 - - 203 - 130 -
                            厚さ(mm) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 - - 1.6 - - -
                            切断能力(mm)樹脂 - - - - - 2~10 2~10 - - - - - -

                            LENOX エアーソーブレード B424Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました