(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20598966R
LENOX セーバーソーブレード 山数6【2~5個入り】 解体用セーバーソーブレード 966R

LENOX セーバーソーブレード 山数6 20598966R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大5...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    6
  • 厚さ(mm):
    1.6
  • 切断能力(mm)鉄:
    -
  • 材質1:
    バイメタル
  • 切断能力(mm)エンビ管:
    -
  • 切断能力(mm)構造鋼:
    -
  • 切断能力(mm)生木:
    -
  • 切断能力(mm)鉄管:
    -
  • 切断能力(mm)非鉄金属:
    -
  • 切断能力(mm)ステンレス:
    -
  • 切断能力(mm)ステンレス管:
    -

型番

20598966R 解除

Loading...

20598966R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃先材質
全長(mm)
有効刃長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
切断能力(mm)木材
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20598966R

バイメタル
225
203
0082472205985
124.000
105-9919
~150

1パック

2個入り

3,300( 3,630円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーブラストテクノロジーで刃先を強化し、さらに長持ち(従来比最大55%アップ)します。
・ブレード取付部分を強化し、根元からの破断リスクを軽減します。
・刃先形状を最適化することでより早く切断できます。
【用途】
・解体作業、釘・ビス入り木材用。
【材質】
・バイメタル

Loading...

20598966Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX セーバーソーブレード 山数6の型番20598966Rのページです。
型番20598966Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LENOX セーバーソーブレード 山数6

LENOX セーバーソーブレード 山数6

    LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5

    LENOX 解体用セーバーソーブレード 966R5

      LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

      LENOX 解体用セーバーソーブレード 960R5

        LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

        LENOX セーバーソーブレード  山数 10・10/14

          LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

          LENOX セーバーソーブレード 山数4~18

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

            TRUSCO 解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード

              TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

              TRUSCO 幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用 228幅X1.1mm厚

                レーザーセーバーソーブレード

                レーザーセーバーソーブレード

                  セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用

                  セーバソーブレード 湾曲タイプ 木材用・ALC用・リフォーム作業用

                    メーカー レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス トラスコ中山 トラスコ中山 レノックス HiKOKI(旧日立工機)
                    通常価格 2,500円 5,400円 5,500円 2,000円 3,300円 3,787円 3,889円 5,800円 4,674円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目~   1日目~   9日目   1日目~  
                    山数 6 6 10 - - 10/14 14 - 8
                    厚さ(mm) 1.6 1.6 1.6 - - - - - -
                    切断能力(mm)鉄 - - - - - - - - -
                    材質1 バイメタル バイメタル バイメタル バイメタル バイメタル - - - -
                    切断能力(mm)エンビ管 - - - - - - - - -

                    LENOX セーバーソーブレード 山数6のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    203706066R5
                    20500106R
                    205126066R
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    刃先材質 全長
                    (mm)
                    有効刃長
                    (mm)
                    JANコード 質量(g) トラスココード 切断能力(mm)木材

                    4,100円

                    ( 4,510円 )

                    5個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    -150130008247220370791106-1442~76

                    4,400円

                    ( 4,840円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    バイメタル3002750082472205008160.000106-1439~225

                    2,500円

                    ( 2,750円 )

                    2個入り

                    1パック あり

                    1日目

                    バイメタル150130008247220512170.000106-1410~75

                    セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました