(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:1766338
レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード フンマツセーバーソーブレードダブルタング

レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード 1766338

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,300円
税込単価
4,730円

【特長】切れ味3倍長持ち・ニッケル合金をろう付けしたダイヤモンド粒子により、従...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    -
  • 刃先材質:
    ダイヤモンド
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 材質1:
    ダイヤモンド

(i)ご注意

  • 通常のバイメタルブレードで切断可能なワークについては、切断自体は可能ですが、速度が遅く作業効率が上がらない場合があるので使用しないでください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

型番

1766338 解除

Loading...

1766338 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
有効刃長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
切断能力(mm)モルタルライニング鋳鉄管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1766338

225
170
0885363000740
32.000
105-9930
125

2個

4,300( 4,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
切れ味3倍長持ち
・ニッケル合金をろう付けしたダイヤモンド粒子により、従来の超硬粒子ではできなかった、鋭い切れ味を保ったままの連続切断が可能です
切断速度3倍
・切り口の幅を狭くした設計によりより薄くスピーディーに切断できます(直径4インチの鋳鉄パイプを最高速で切断した場合の切断速度を主要他社製品と比較測定した場合)
真っ直ぐ滑らかな切断
・レノックスダイヤモンドは滑らかに切断できる為、エンジンカッターで切断する場合と比較してきれいに真っ直ぐ切断できます
【用途】
・モルタルライニング鋳鉄管、ダクタイル鋳鉄管、モルタル、セラミックタイルに
【材質】
・ダイヤモンド

(i)ご注意

  • 通常のバイメタルブレードで切断可能なワークについては、切断自体は可能ですが、速度が遅く作業効率が上がらない場合があるので使用しないでください。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

1766338で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレードの型番1766338のページです。
型番1766338に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

    LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード

    LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード

      セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

      セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

        バイメタルセーバーソーブレード

        バイメタルセーバーソーブレード

          モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

          モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

            マスターグリットセーバーソーブレード

            マスターグリットセーバーソーブレード

              セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

              セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

                セーバーソーブレード木工用

                セーバーソーブレード木工用

                  レシプロソー刃 ハクソー

                  レシプロソー刃 ハクソー

                    セーバーソーブレード 山数14・18

                    セーバーソーブレード 山数14・18

                      メーカー レノックス レノックス ボッシュ 河部精密工業 モトユキ レノックス ボッシュ 河部精密工業 リョービ ハウスビーエム
                      通常価格 4,000円 2,800円 3,700円 1,774円 5,000円 2,800円 5,000円 1,289円 2,228円 8,704円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   6日目   1日目~  
                      山数 - - - - - 超硬グリット 10~14 9 24(1インチ当たり) -
                      刃先材質 ダイヤモンド 超硬 - - ダイヤモンド 超硬 バイメタル SK(合金鋼) バイメタル バイメタルハイス
                      厚さ(mm) 1.1 - - - - - - - - -
                      材質1 ダイヤモンド 超硬グリッド - - - - - - - -

                      レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレードのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      10833800RDG
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      全長
                      (mm)
                      有効刃長
                      (mm)
                      JANコード 質量(g) トラスココード 切断能力(mm)モルタルライニング鋳鉄管

                      4,000円

                      ( 4,400円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      200175008247210833032.000105-9925125

                      セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました