(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:20505600RG
LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード【2個入り】 超硬グリットセーバーソーブレード 600RG

LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード 20505600RG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円

【特長】・超硬粒子を刃先全体に施し、引っ掛かりや絡まることなくスムーズに切断で...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    -
  • 刃先材質:
    超硬
  • 材質1:
    超硬グリッド

型番

20505600RG 解除

Loading...

20505600RG の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
有効刃長(mm)
厚さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
切断能力(mm)耐火管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20505600RG

150
125
0.8
0082472205053
70.000
106-1431
~75

1パック

2個入り

2,800( 3,080円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬粒子を刃先全体に施し、引っ掛かりや絡まることなくスムーズに切断できます。
【用途】
・耐火二層管(トミジ管)、FRP、レンガ、ブロック、石こうに。
・人工大理石、セラミックタイルに。
【材質】
・超硬グリッド

20505600RGで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX 超硬グリットセーバーソーブレードの型番20505600RGのページです。
型番20505600RGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード

LENOX 超硬グリットセーバーソーブレード

    レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

    レノックス ダイヤモンドセーバーソーブレード

      マスターグリットセーバーソーブレード

      マスターグリットセーバーソーブレード

        セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

        セーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)

          バイメタルセーバーソーブレード

          バイメタルセーバーソーブレード

            セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

            セーバーソーブレード(金属・木材用)刃先材質:バイメタル

              セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

              セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス

                セーバーソーブレード(木材・金属用)

                セーバーソーブレード(木材・金属用)

                  セーバーソーブレード 山数14・18

                  セーバーソーブレード 山数14・18

                    セーバーソーブレード 山数8

                    セーバーソーブレード 山数8

                      モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                      モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                        メーカー レノックス レノックス レノックス ボッシュ 河部精密工業 ボッシュ MPS ボッシュ ハウスビーエム トラスコ中山 モトユキ
                        通常価格 2,800円 4,000円 2,800円 3,700円 1,774円 5,000円 1,398円 2,900円 8,704円 3,035円 5,000円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目  
                        山数 - - 超硬グリット - - 10~14 18 6 - 8 -
                        刃先材質 超硬 ダイヤモンド 超硬 - - バイメタル バイメタルハイス バイメタルハイス バイメタルハイス ハイス鋼 ダイヤモンド
                        材質1 超硬グリッド ダイヤモンド - - - - - - - - -

                        LENOX 超硬グリットセーバーソーブレードのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        20576800RG
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        全長
                        (mm)
                        有効刃長
                        (mm)
                        厚さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 切断能力(mm)耐火管

                        3,400円

                        ( 3,740円 )

                        2個入り

                        1パック あり

                        1日目

                        2001751.0008247220576380106-1436~125

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました