(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LENOX エアーソーブレード B418T【25個入り】 (型番リスト)

LENOX エアーソーブレード B418T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,200円 11,820円
税込単価
14,520円 13,002円

【特長】・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を...

詳細情報を確認する

  • 山数:
    18
  • 全長(mm):
    102
  • 有効刃長(mm):
    90
  • 厚さ(mm):
    0.65
  • 切断能力(mm)樹脂:
    2~10
  • 切断能力(mm)鉄:
    2.0~5.0
  • JANコード:
    0082472204230
  • 質量(g):
    115
  • トラスココード:
    106-0031
  • 材質1:
    バイメタル
  • 色:
    ホワイト
  • 切断能力(mm)非鉄金属鋼材:
    -
  • 適用材:
    樹脂パーツ

型番

20423B418T 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

山数18全長(mm)102
有効刃長(mm)90厚さ(mm)0.65
切断能力(mm)樹脂2~10切断能力(mm)鉄2.0~5.0
JANコード0082472204230質量(g)115
トラスココード106-0031材質1バイメタル
ホワイト切断能力(mm)非鉄金属鋼材-
適用材樹脂パーツ - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

20423B418T

1パック

25個入り

13,200円

11,820

( 13,002円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタル設計で柔軟性に優れ、破損にも強く、切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
【用途】
・バンパー等樹脂や木材の切断に。
【材質】
・バイメタル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX エアーソーブレード B418Tの型番20423B418Tのページです。
型番20423B418Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LENOX エアーソーブレード B418T

LENOX エアーソーブレード B418T

    LENOX エアーソーブレード 418T

    LENOX エアーソーブレード 418T

      LENOX エアーソーブレード 432T

      LENOX エアーソーブレード 432T

        LENOX エアーソーブレード 432T-EX

        LENOX エアーソーブレード 432T-EX

          LENOX エアーソーブレード 324T-EX

          LENOX エアーソーブレード 324T-EX

            LENOX エアーソーブレード B424T

            LENOX エアーソーブレード B424T

              LENOX エアーソーブレード 424T

              LENOX エアーソーブレード 424T

                モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                モトユキセーバーソーブレードバリギレ中厚向き

                  鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

                  鉄・ステンレス・非鉄金属用 バリギレ PWS

                    モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                    モトユキ ダイヤモンドセーバーソーブレード"グローバルソーバリギレ"(鋳鉄管用)

                      マキタ レシプロソーブレード

                      マキタ レシプロソーブレード

                        メーカー レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス レノックス モトユキ モトユキ モトユキ マキタ
                        通常価格 13,200円 3,100円 3,100円 6,200円 5,700円 13,200円 3,100円 6,255円 8,560円 5,000円 1,900円
                        通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   3日目  
                        山数 18 18 32 32 24 24 24 - 8 - 6
                        全長(mm) 102 102 102 102 93 102 102 - - - 150
                        有効刃長(mm) 90 90 90 90 65 90 90 - - - -
                        厚さ(mm) 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 - - - -
                        切断能力(mm)樹脂 2~10 2~10 - - - - - - - - -

                        LENOX エアーソーブレード B418Tのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました

                        閉じる

                        比較リスト