(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,788円 ~ 28,080円  特別価格 
税込価格
5,267円 ~ 30,888円  特別価格 

【特長】・増ちょう剤(油を固める成分)としてリチウム石けん基を使用しており、耐...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 色:
    クリーム
  • 使用温度(℃):
    -15~130
  • 材質1:
    主成分:鉱物油
  • ちょう度番号(JIS):
    1号

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
容量(kg)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999579970
103-0183
2.5
2700
10

2個

4,788( 5,267円 )

1日目

4989999579987
103-0184
16.0
17500
10

1個

28,080円

24,570

( 27,027円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・増ちょう剤(油を固める成分)としてリチウム石けん基を使用しており、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
・幅広い用途に適する高級万能グリスです。
・シャーシーグリスと比べると、リチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲がさらに広がります。
【用途】
・産業機械、荷役機械などの回転部、摺動部のグリス潤滑。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

    リチウム万能グリス(ちょう度 No.0)

      シャーシーグリス(ちょう度 No.2)

      シャーシーグリス(ちょう度 No.2)

        TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

        TRUSCO リチウム万能グリス(ちょう度 No.2) 缶タイプ

          TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ

          TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス 缶タイプ

            モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

            モリコート 耐熱・バルブ用 55Mグリース 5kg

              OCE@N FO

              OCE@N FO

                モリコート BR2プラスグリース 16kg

                モリコート BR2プラスグリース 16kg

                  モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

                  モリコート ディスパージョン 557潤滑剤 18L

                    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg

                    モリコート 樹脂・ゴム部品用 SK-623グリース16kg

                      モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース 16kg

                      モリコート 樹脂・ゴム部品用(非拡散) PG-661(W)グリース 16kg

                        モリコート EP グリース

                        モリコート EP グリース

                          モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg

                          モリコート 樹脂・ゴム部品用 6159-1グリース 16kg

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東レ・ダウコーニング ダイゾーニチモリ 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング
                            通常価格 4,788円 4,788円 4,350円 4,886円 5,880円 145,142円 10,059円 56,147円 104,332円 176,026円 137,000円 216,266円 178,365円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   8日目   11日目   6日目   5日目   6日目   6日目   5日目  
                            種類 容器入り -
                            耐水性 - × - × × - ×
                            耐熱性 - × - × - ×
                            クリーム クリーム 黄褐色 クリーム - - - - - - - -
                            使用温度(℃) -15~130 -15~130 -10~80 -15~130 -15~150 - - - - - - - -

                            リチウム万能グリス(ちょう度 No.1)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました