(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CB15
リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ【2~4個入り】 L-JKカーボンブラシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,720円
税込単価
1,892円

【特長】モーターや発電機の回転する部分に接触して、摺動しながら通電する機能を発...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

CB15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CB15

L-JK
3.1
115-0678
4580052410386

1パック

4個入り

1,720( 1,892円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
モーターや発電機の回転する部分に接触して、摺動しながら
通電する機能を発揮するカーボンブラシ。
【用途】
ハンドグラインダー用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシの型番CB15のページです。
型番CB15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

    カーボンブラシ

    カーボンブラシ

      インナフランジ

      インナフランジ

        プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

        プロクソン製ミニルーター用 軸付 GC砥石

          ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

          ミニチュア軸付ブラシ(ステンレス製)

            ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

            ミニチュア軸付ブラシ(真鍮製)

              メーカー 日本精密機械工作 ミニター ベストツール ウィザ(旧:アークランドサカモト) エスコ エスコ
              通常価格 1,360円 1,680円 1,784円 1,056円 1,010円 850円
              通常出荷日 1日目   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
              種類 保守部品・消耗品 - - - - -
              仕様 カーボンブラシ - - - - -

              リューター 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              CB12
              CB43
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              適合機種 質量(g) トラスココード JANコード

              1,360円

              ( 1,496円 )

              2個入り

              1パック あり

              1日目

              LPM-120、LG2M-220.6115-06764580052410409

              1,731円

              ( 1,904円 )

              2個入り

              1パック あり

              1日目

              L-4TP2.8115-06794580052410393

              アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました