(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

植物油系離型剤スミモールドPV2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

植物油系離型剤スミモールドPV2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・植物油系基剤を低濃度に配合した樹脂成形用離型剤です。【用途】・2次加...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    その他
  • 使用温度範囲:
    <60℃
  • 色:
    淡黄色透明
  • JANコード:
    4906725515507
  • トラスココード:
    125-8457
  • 容量(ml):
    420
  • 質量(g):
    540
  • 材質1:
    主成分:植物油脂、石油系溶剤

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

515536

10

6個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・植物油系基剤を低濃度に配合した樹脂成形用離型剤です。
【用途】
・2次加工する成形品の離形に。
・ペインタブル用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

植物油系離型剤スミモールドPV2 の型番515536のページです。
型番515536に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

植物油系離型剤スミモールドPV2

植物油系離型剤スミモールドPV2

    エマルジョン型離型剤 1kg

    エマルジョン型離型剤 1kg

      シリコーンオイル KE420・KS62M-1

      シリコーンオイル KE420・KS62M-1

        植物油系離型剤 スミモールドP2

        植物油系離型剤 スミモールドP2

          シリコーンオイル(耐寒用)

          シリコーンオイル(耐寒用)

            スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

            スミモールドS (高粘度シリコーン系離型剤)

              エーゼット シリコーンスプレー

              エーゼット シリコーンスプレー

                シリコーン(高温用)

                シリコーン(高温用)

                  セパラック 離型剤

                  セパラック 離型剤

                    シリコーンオイル KE41シリーズ

                    シリコーンオイル KE41シリーズ

                      NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                      NEWセラコートG(離型剤) TAC-740

                        TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                        TRUSCO “αシリコーンスプレー”

                          モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

                          モメンティブ シリコーン離型剤 TSM630NF

                            メーカー 住鉱潤滑剤 信越化学工業 信越化学工業 住鉱潤滑剤 信越化学工業 住鉱潤滑剤 エーゼット 信越化学工業 山一化学 信越化学工業 東洋化学商会 トラスコ中山 モメンティブ
                            通常価格 1,000円 4,882円 9,185円 912円 16,937円 754円 720円 14,616円 6,250円 1,871円 3,528円 621円 7,280円
                            通常出荷日 1日目   7日目   6日目~   1日目   1日目   6日目   4日目   2日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   2日目  
                            種類 スプレー 缶・ボトル チューブ スプレー 缶・ボトル スプレー - 缶・ボトル スプレー チューブ - スプレー -
                            商品タイプ その他 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 シリコン系 - シリコン系 - シリコン系 - シリコン系 シリコン系
                            使用温度範囲 <60℃ - - -10~150℃ -60~200℃ - - - - -40~180℃ - -50~200℃ 5~200℃
                            淡黄色透明 - - 淡褐色 - - - - - - - - -
                            JANコード 4906725515507 - - 4906725561801 - 4906725562006 - - - - - - -

                            植物油系離型剤スミモールドPV2 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました