(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC (型番リスト)

3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
41,936円 39,252円
税込単価
46,130円 43,177円

【特長】・新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より...

詳細情報を確認する

  • 遮光前:
    #3
  • 遮光後:
    #8~#12
  • 遮光スピード(秒):
    1/10000
  • JANコード:
    4549395809745
  • トラスココード:
    115-6499
  • 稼動時間(h):
    2000
  • 質量(g):
    485
  • 感度調節:
    4
  • 電源(V):
    リチウム電池CR2032×2個(付属)
  • 戻り速度(ms):
    60~400

(i)ご注意

  • ヘルメットに使用する際はアタッチメント(197137)が必要です。

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

遮光前#3遮光後#8~#12
遮光スピード(秒)1/10000JANコード4549395809745
トラスココード115-6499稼動時間(h)2000
質量(g)485感度調節4
電源(V)リチウム電池CR2032×2個(付属)戻り速度(ms)60~400
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

401385

1個

41,936円

39,252

( 43,177円 )

4日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・新しい光学系を導入した液晶フィルターは溶接時やその前後において、より自然な色彩でよりはっきりと見え、より高い溶接品質と仕上がりを提供します。
・左右、下方に設けた4箇所の排気口により、呼気を速やかに排出できます。
・液晶フィルターや保護めがねの曇りを防ぎ、群れや熱気による不快感も軽減します。
・高度な溶接が可能で、お求めやすい価格設定で機能と価格を両立したモデルです。
・溶接線からズレない様に、位置あわせから仕上げ作業までしっかりサポートする機能があります。
【用途】
・TIG溶接、MIG、MAG、被覆アーク溶接に。

(i)ご注意

  • ヘルメットに使用する際はアタッチメント(197137)が必要です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NCの型番401385のページです。
型番401385に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NC

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

    スピードグラス(TM) 自動遮光溶接面 9100XXi 501826

      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面 9100シリーズ

        スワン No.48溶接面

        スワン No.48溶接面

          液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

          液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

            溶接面 開閉窓タイプ 600A

              溶接面 固定窓タイプ 600B

              溶接面 固定窓タイプ 600B

                液晶式溶接面

                液晶式溶接面

                  溶接面 固定窓タイプ 610B

                  溶接面 固定窓タイプ 610B

                    液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                    液晶式自動遮光溶接面アイボーグゴリラ

                      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

                      スピードグラス(TM)自動遮光溶接面100V ブレイズ (グラフィックタイプ)

                        液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                        液晶式溶接面 溶接用かぶり面

                          溶接面 開閉窓タイプ 613A

                          溶接面 開閉窓タイプ 613A

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン 山本光学 スター電器製造 日本光器製作所 日本光器製作所 理研オプテック 日本光器製作所 スター電器製造 スリーエムジャパン トラスコ中山 日本光器製作所
                            通常価格 41,936円 69,975円 57,521円 5,646円 2,650円 3,663円 3,409円 27,344円 5,140円 1,760円 31,956円 20,625円 5,440円
                            通常出荷日 4日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   3日目~   3日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            遮光前 #3 #3 #3 - - - - #3 - - #3 #3.5 -
                            遮光後 #8~#12 #5・#8・#9~#13 #5・#8・#9~#13 - - - - ♯11 - - #8~#12 #9~#13 -
                            遮光スピード(秒) 1/10000 1/10000 1/10000 - - - - 1/3000 - - 1/10000 1/25000 -
                            JANコード 4549395809745 4549395484232 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 115-6499 819-2644 - - - - - - - - - - -

                            3M 3M[[TM上]] スピードグラス[[TM上]] 自動遮光溶接面 9002NCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト