(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A-MAG 防爆コンビネーションレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

A-MAG 防爆コンビネーションレンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,382円
税込単価
16,920円

【特長】・高品質なドイツ製です。・摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも...

詳細情報を確認する

  • 二面幅寸法(mm):
    30
  • 全長(mm):
    300
  • JANコード:
    4251551202535
  • 質量(g):
    730
  • トラスココード:
    115-0948
  • 材質1:
    アルミニウム青銅

型番

0130030S 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:0130030S>
・BAM(ドイツ連邦材料試験所)認定品
・二面幅寸法(mm):30
・全長(mm):300
・材質:アルミニウム青銅
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0130030S

1個

15,382( 16,920円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質なドイツ製です。
・摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れている工具です。
・火花を嫌う作業現場での使用に適しています。
【材質】
・アルミニウム青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A-MAG 防爆コンビネーションレンチの型番0130030Sのページです。
型番0130030Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A-MAG 防爆コンビネーションレンチ

A-MAG 防爆コンビネーションレンチ

    片口めがねレンチ

    片口めがねレンチ

      片口めがねレンチ(60°)

      片口めがねレンチ(60°)

        シノ付片口めがねレンチ

        シノ付片口めがねレンチ

          防爆片口めがね打撃レンチ

          防爆片口めがね打撃レンチ

            両口めがねレンチ(60°)

            両口めがねレンチ(60°)

              メーカー ENDRES TOOLS ハマコSS ハマコSS ハマコSS アンプコ ハマコSS
              通常価格 15,382円 23,613円 20,059円 9,975円 21,830円 7,926円
              通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
              二面幅寸法(mm) 30 - - - - -
              全長(mm) 300 - - - - -
              JANコード 4251551202535 - - - - -
              質量(g) 730 - - - - -
              トラスココード 115-0948 - - - - -

              A-MAG 防爆コンビネーションレンチのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              めがねレンチ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました