(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R410A・R32ゲージマニホールドキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TA122GB-1
R410A・R32ゲージマニホールドキット タスコ R410A R32ゲージマニホールドキット

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
22,059円
税込単価
24,265円

【特長】・国産ゲージ採用、ゲージカバーはポリカーボネート製で割れにくいです・ボ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TA122GB-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

TA122GB-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
ゲージ径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA122GB-1

864-1152
4528422324628
80

1個

22,059( 24,265円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産ゲージ採用、ゲージカバーはポリカーボネート製で割れにくいです
・ボールバルブ式開閉ハンドル採用により、開閉が容易に行えます
・校正証明書取得可能です(別途費用が必要です)
【用途】
・空調機施工、サービス用
【セット内容】
・マニホールド本体、92cmチャージホース(赤・青・黄)各1本、ケース

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R410A・R32ゲージマニホールドキットの型番TA122GB-1のページです。
型番TA122GB-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R410A・R32ゲージマニホールドキット

R410A・R32ゲージマニホールドキット

    アクセスコントロールバルブ R32、R410A用

    アクセスコントロールバルブ R32、R410A用

      BBK ボールバルブ式シングルマニホールドキット(R410A・R32用)

      BBK ボールバルブ式シングルマニホールドキット(R410A・R32用)

        240mm フロートケーブルアダプター

        240mm フロートケーブルアダプター

          R410A用チャージングホースプラス2

          R410A用チャージングホースプラス2

            メーカー タスコ アサダ 文化貿易工業 エスコ アサダ
            通常価格 22,059円 6,480円 21,119円 14,600円 8,692円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目  
            商品タイプ マニホールドキット フロン回収装置部品 マニホールドキット - マニホールドキット用ホース
            低圧連成計(MPa) -0.1~3.8 - -0.1~3.8 - -
            高圧連成計(MPa) -0.1~5.3 - - - -
            質量(g) 3100 - - - -
            付属ケース あり - - - -

            R410A・R32ゲージマニホールドキットのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            エアコンの工事に
            評価 4.0満足度:4.02022/10/11
            エアコン用途に使っています。
            R32でも410でも共用。
            メーターがアナログなので、真空検査時に針の動きが微妙すぎる場合読みにくいのでデジタルのほうが個人的には便利だとは思いますがアナログも使いやすい。
            ただしバックライトが無いのでやはり夕方以降は使いにくい。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            この商品のバリエーション

            型番
            TA-122G1
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            トラスココード JANコード ゲージ径(mm)

            23,695円

            ( 26,065円 )
            1個 -

            1日目

            836-6775452842232444468

            フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました