(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NB3L-14
ネプロス ディープソケット(6角タイプ) ディープソケット 12カク 6カクタイプ

ネプロス ディープソケット(6角タイプ) NB3L-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,417円
税込単価
2,659円

【特長】・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフ...

詳細情報を確認する

  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    9.5
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • 対辺形状:
    6角

型番

NB3L-14 解除

Loading...

NB3L-14 の仕様・寸法情報

型番
用途
ソケット形状
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
単品・セット区分
JANコード
トラスココード
質量(g)
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NB3L-14

手作業用
6角
14
60
単品 ソケット
4989433118628
395-2487
70
KTCのものづくりの粋を集めた最高傑作京都機械工具です。接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。

1個

2,417( 2,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊工具鋼

カタログ

 

Loading...

NB3L-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネプロス ディープソケット(6角タイプ)の型番NB3L-14のページです。
型番NB3L-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネプロス ディープソケット(6角タイプ)

ネプロス ディープソケット(6角タイプ)

    6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

    6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

      6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

      6.3sq. /9.5sq. /12.7sq. ディープソケット(6角)

        インパクト用超ロングソケット

        インパクト用超ロングソケット

          ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L

          ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ) B4L

            マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

            マグネットディープソケット(6角タイプ)B3L

              ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

              ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                12.7sq. スタッドボルトリムーバー BSR35

                12.7sq. スタッドボルトリムーバー BSR35

                  ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                  ディープソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                    ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L

                    ナットキャッチディープソケット(6角) 3SC-L

                      ディープソケット(6角) 3SB-L

                      ディープソケット(6角) 3SB-L

                        インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

                        インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

                          メーカー NEPROS KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE TONE
                          通常価格 2,336円 4,552円 1,962円 2,300円 3,714円 2,366円 1,667円 3,148円 1,667円 1,770円 1,555円 2,390円
                          通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 9.5 12.7sq - 12.7 12.7sq 9.5sq - 12.7sq - 9.5 9.5 12.7
                          材質1 特殊工具鋼 - - - - - - - - - - -
                          対辺形状 6角 - - - - - - - - - - -

                          ネプロス ディープソケット(6角タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          NB3L-11
                          NB3L-15
                          NB3L-16
                          NB3L-18
                          NB3L-24
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          用途 ソケット形状 二面幅寸法(S寸法) 全長(L寸法)
                          (mm)
                          単品・セット区分 JANコード トラスココード 質量(g) 特長

                          2,336円

                          ( 2,570円 )
                          3個 あり

                          4日目

                          --1155-4989433119380807-030446-

                          2,417円

                          ( 2,659円 )
                          3個 あり

                          1日目

                          --1560-4989433119397807-030875-

                          2,473円

                          ( 2,720円 )
                          3個 あり

                          4日目

                          --1660-4989433119403807-030985-

                          2,473円

                          ( 2,720円 )
                          3個 あり

                          4日目

                          --1860-4989433119410807-0311105-

                          3,799円

                          ( 4,179円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          --2465-4989433119458807-0317180-

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました