(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:99WXS-6F
IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99F モンキーレンチウスカタワイト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,002円
税込単価
5,502円

【特長】・ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。・目盛付です。・薄...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:リン酸仕上
  • 色:
    ブラック
  • 先端厚さ(mm):
    2.5
  • グリップ有無:

型番

99WXS-6F 解除

Loading...

 
カタログを表示

99WXS-6F の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
口開幅(mm)
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

99WXS-6F

24
24
161
125
8410295826407
114-6908

1個

5,002( 5,502円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
・目盛付です。
・薄口モデルです。(ジョー厚さ:2.5mm)
・口開き調整逆回しです。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:リン酸仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99Fの型番99WXS-6Fのページです。
型番99WXS-6Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99F

IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99F

    IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F

    IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F

      IREGA モンキーレンチ92薄型

      IREGA モンキーレンチ92薄型

        IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10

        IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10

          IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"

          IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"

            モンキーレンチ TUM

            モンキーレンチ TUM

              モンキーレンチ“60CP”

              モンキーレンチ“60CP”

                ステンレス製モンキーレンチ

                ステンレス製モンキーレンチ

                  モンキーレンチ(目盛り付)

                  モンキーレンチ(目盛り付)

                    薄口モンキーレンチ

                    薄口モンキーレンチ

                      ライトモンキー FLAシリーズ

                      ライトモンキー FLAシリーズ

                        ライトショートモンキー

                        ライトショートモンキー

                          メーカー IREGA IREGA IREGA IREGA IREGA TRAD GEDORE バーコ M&M トラスコ中山 フジ矢 フジ矢
                          通常価格 4,472円 8,057円 4,109円 4,084円 6,369円 2,440円 3,250円 10,466円 1,070円 2,825円 4,427円 3,144円
                          通常出荷日 1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目  
                          材質1 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 クロムバナジウム鋼 合金鋼 クロムバナジウム鋼 - - - - - - -
                          材質2 表面処理:リン酸仕上 表面処理:リン酸仕上 表面処理:クロムメッキ 表面処理:クロムメッキ 表面処理:リン酸仕上 - - - - - - -
                          ブラック - - - - - - - - - - -
                          先端厚さ(mm) 2.5 - - - - - - - - - - -
                          グリップ有無 - - - - - - - - - - -

                          IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99Fのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          99XS-4F
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          口開幅
                          (mm)
                          最大口開き
                          (mm)
                          全長
                          (mm)
                          質量
                          (g)
                          JANコード トラスココード

                          4,472円

                          ( 4,919円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1313114508410295826391114-6909

                          モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました