(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,369円
税込単価
7,006円

【特長】・人間工学に基づいた握りやすい形状のエルゴグリップを採用しており、握り...

詳細情報を確認する

  • 口開幅(mm):
    39
  • 最大口開き(mm):
    39
  • 全長(mm):
    216
  • 質量(g):
    330
  • JANコード:
    8410295305124
  • トラスココード:
    114-6861
  • 材質1:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    表面処理:リン酸仕上

型番

SWO92XS-8 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:SWO92XS-8>
・全長(mm):216
・最大口開き(mm):39
・口開き(mm):39
・材質:クロムバナジウム鋼
・表面処理:リン酸仕上
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWO92XS-8

1個

6,369( 7,006円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた握りやすい形状のエルゴグリップを採用しており、握りやすく怪我のリスクを軽減します。
・目盛付です。
・ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
・薄口ワイドタイプです。(ジョー厚さ:4.5mm)
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:リン酸仕上

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"の型番SWO92XS-8のページです。
型番SWO92XS-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"

IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"

    モンキーレンチ“60CP”

    モンキーレンチ“60CP”

      IREGA モンキーレンチ92薄型

      IREGA モンキーレンチ92薄型

        IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F

        IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F

          IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99F

          IREGA モンキーレンチ薄型薄型ワイド99F

            IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10

            IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10

              ライトショートモンキー

              ライトショートモンキー

                クイックモンキーレンチ

                クイックモンキーレンチ

                  ステンレス製モンキーレンチ

                  ステンレス製モンキーレンチ

                    ライトモンキー FLAシリーズ

                    ライトモンキー FLAシリーズ

                      ライトモンキーグリップ付

                      ライトモンキーグリップ付

                        モンキレンチ

                        モンキレンチ

                          ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

                          ハイパーウォームモンキレンチ(目盛付)

                            メーカー IREGA GEDORE IREGA IREGA IREGA IREGA フジ矢 フジ矢 バーコ フジ矢 フジ矢 NEPROS TONE
                            通常価格 6,369円 3,250円 4,109円 8,057円 4,472円 4,084円 3,144円 6,000円 10,466円 4,427円 4,527円 11,429円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            口開幅(mm) 39 - - - - - - - - - - - -
                            最大口開き(mm) 39 30 13 - - 29 - 32 - - 43 29 -
                            全長(mm) 216 255 114 - - 257 - 203 - - 256 255 -
                            質量(g) 330 420 50 - - 370 - 245 - - 277 510 -
                            JANコード 8410295305124 - 8410295826377 - - 8410295001101 - - - - - - -

                            IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました