(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)

インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,040円
税込単価
7,744円

【特長】・狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサル...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4989999921458
  • トラスココード:
    116-1955
  • 差込角(mm):
    12.7
  • 全長(mm):
    90
  • 首振角度(°):
    60
  • 適合ピン:
    TP3520
  • 質量(g):
    220
  • 材質1:
    クロムモリブデン鋼
  • 適合Oリング:
    TO4019

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUNW-4

10

1個

7,040( 7,744円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです
・約60°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです
【材質】
・クロムモリブデン鋼

商品情報

【特長】
・狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです
・約60°の首振り角度を持つ動力工具用ユニバーサルジョイントです
【材質】
・クロムモリブデン鋼

TUNW-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)の型番TUNW-4のページです。
型番TUNW-4に関する仕様情報を記載しております。

インパクト用ユニバーサルダブルジョイント(凹凸12.7)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました