(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,577円
税込単価
9,435円

【特長】・汎用施盤取付用・六角棒スパナ5ホルダー部(mm)外径×内径:φ88....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 詳細タイプ:
    汎用施盤取付用モーターホルダー
  • 適合機種:
    L-4TP
  • ホルダー部(mm)外径×内径:
    88.5×61.5
  • JANコード:
    4580052411000
  • 質量(g):
    580.000
  • トラスココード:
    115-0658

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MF615

1個

8,577( 9,435円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汎用施盤取付用
・六角棒スパナ5
ホルダー部(mm)外径×内径:φ88.5×φ61.5

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”の型番MF615のページです。
型番MF615に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”

リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”

    コレットチャックHシリーズ

    コレットチャックHシリーズ

      リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダー

      リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダー

        リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

        リューター 機械装着用h4スピンドル用コレットチャック

          コレットチャック CHMグループ

          コレットチャック CHMグループ

            リューター 機械装着用h4スピンドル用ロックナット

            リューター 機械装着用h4スピンドル用ロックナット

              リューター 機械装着用h4スピンドル “EL-64”

              リューター 機械装着用h4スピンドル “EL-64”

                ディーファイルハンドピース

                ディーファイルハンドピース

                  コレットチャック CHHグループ

                  コレットチャック CHHグループ

                    ミニモ エアーヘッド

                    ミニモ エアーヘッド

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                      90°アングル アタッチメント EIC-300

                        50°アングル アタッチメント EKC-300

                        50°アングル アタッチメント EKC-300

                          セラミック刃

                          セラミック刃

                            メーカー 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ナカニシ 日本精密機械工作 日本精密機械工作 アルゴファイルジャパン ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ 東京オートマック
                            通常価格 8,577円 6,630円 62,403円 8,900円 4,726円 10,200円 256,215円 31,491円 4,774円 43,729円 34,631円 36,497円 8,008円
                            通常出荷日 6日目   5日目   4日目   4日目   9日目   4日目   19日目   1日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品 関連品 - - - 関連品 関連品 本体 本体 -
                            詳細タイプ 汎用施盤取付用モーターホルダー - - - - - - - - - - - -
                            適合機種 L-4TP - - - - - - - - - - - -
                            ホルダー部(mm)外径×内径 88.5×61.5 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4580052411000 - - - - - 4580052410096 - - - - - -

                            リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました