(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KRE60-2K
木工用クランプ KRE型 ベッセイ モッコウヨウクランプ

木工用クランプ KRE型 KRE60-2K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,279円
税込単価
11,307円

【特長】・締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます・ク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ふところ(mm):
    95
  • 材質1:
  • 材質2:
    樹脂
  • フレーム寸法(mm)A:
    29
  • フレーム寸法(mm)B:
    9

型番

KRE60-2K 解除

Loading...

KRE60-2K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KRE60-2K

730
805
114-7905
4008158040134
2760.0

1個

10,279( 11,307円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・締付け部は、ワークに傷がつかないようにプラスチックで包んでいます
・クランプ面には常に平行になるように作られています
【用途】
・木工用
【材質】
・鉄
・樹脂

KRE60-2Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用クランプ KRE型の型番KRE60-2Kのページです。
型番KRE60-2Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

木工用クランプ KRE型

木工用クランプ KRE型

    木工用クランプ

    木工用クランプ

      クランプ TGK型

      クランプ TGK型

        クランプ TG型

        クランプ TG型

          ユニクランプ

          ユニクランプ

            ワンハンドクランプ

            ワンハンドクランプ

              L型クランプ(GZ型)

              L型クランプ(GZ型)

                ユニクランプ UK型

                ユニクランプ UK型

                  ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                  ベッセイ クランプ GZ型 開き100mm

                    L型クランプ LM型

                    L型クランプ LM型

                      L型クランプ (木工用)

                      L型クランプ (木工用)

                        Bcross スピードクランプ

                        Bcross スピードクランプ

                          スライド式Fクランプ 150mm

                          スライド式Fクランプ 150mm

                            メーカー ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ ベッセイ トラスコ中山 パオック TAKAGI
                            通常価格 10,279円 8,783円 13,411円 3,434円 5,316円 12,206円 4,104円 5,013円 4,319円 2,201円 2,733円 3,500円 974円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   6日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   1日目~   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ふところ(mm) 95 - 120 - - - - 80 - 50 - - -
                            材質1 - スチール スチール - スチール 炭素工具鋼 冷間圧延鋼材 - 冷間圧延鋼材 - - -
                            材質2 樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            フレーム寸法(mm)A 29 - - - - 19.5 - 20 - 15 - - -

                            木工用クランプ KRE型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KRE100-2K
                            KRE125-2K
                            KRE30-2K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            12,342円

                            ( 13,576円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            11301205114-789840081580401583450.0

                            15,743円

                            ( 17,317円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13551455114-789940081580401653870.0

                            10,339円

                            ( 11,373円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            390505114-790440081580401272150.0

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました