(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドル

TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,132円 ~ 7,727円
税込価格
4,545円 ~ 8,500円

【特長】・L型クランプ(G-、H-シリーズ)用のスペアハンドルです。【用途】・...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
締圧力(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999861877
115-3350
フレーム寸法A 16.0mm
423.000
1.63

1個

4,132( 4,545円 )

1日目

4989999861884
115-3351
フレーム寸法A 19.5mm
662.000
3.06

1個

5,077( 5,585円 )

4日目

4989999861891
115-3352
フレーム寸法A 22.0mm
763.000
3.57

1個

7,727( 8,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・L型クランプ(G-、H-シリーズ)用のスペアハンドルです。
【用途】
・スペアパーツとして。
【材質】
・中炭素鋼(S45C)
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドル

TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドル

    TRUSCO L型クランプ用キャップ

    TRUSCO L型クランプ用キャップ

      L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

      L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

        L型クランプ(木ハンドル)

        L型クランプ(木ハンドル)

          L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

          L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

            L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

            L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

              L型クランプ (標準型)

              L型クランプ (標準型)

                TRUSCO エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用

                TRUSCO エホマクランプ PPパッド NEシリーズ用

                  シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

                  シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

                    木工用クランプ PJH型 用プラットフォーム

                    木工用クランプ PJH型 用プラットフォーム

                      鍛造C型クランプ

                      鍛造C型クランプ

                        アルミC型クランプ

                        アルミC型クランプ

                          F型クランプ深型

                          F型クランプ深型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 GISUKE ウィザ(旧:アークランドサカモト) トラスコ中山
                            通常価格 4,132円 836円 650円 9,803円 560円 2,770円 1,865円 552円 780円 487円 1,045円 764円 11,516円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ 本体 パーツ パーツ パーツ 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ - - Lクランプ/Fクランプ - - - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ
                            材質1 中炭素鋼(S45C) 中炭素鋼(S45C) 中炭素鋼(S45C) 中炭素鋼(S45C) 中炭素鋼(S45C) 特殊鋼 - - - 樹脂 - - 冷間圧延鋼材
                            材質2 樹脂 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました