(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:19CPAD
TRUSCO L型クランプ用キャップ【2個入り】 Lガタクランプ

TRUSCO L型クランプ用キャップ 19CPAD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
906円
税込単価
997円

【特長】・工具不要で簡単に装着できます。・木工用、金工用共通です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パーツ
  • 品名:
    フラットパッド
  • 材質1:
    中炭素鋼(S45C)
  • 組入数(個):
    1

Loading...

19CPAD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

19CPAD

4989999456707
856-6742
フレーム寸法A:19.5、22.0
27.000

1パック

2個入り

906( 997円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で簡単に装着できます。
・木工用、金工用共通です。

19CPADで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO L型クランプ用キャップの型番19CPADのページです。
型番19CPADに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO L型クランプ用キャップ

TRUSCO L型クランプ用キャップ

    TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドル

    TRUSCO L型クランプ(ワンタッチ) ハンドル

      L型クランプ(木ハンドル)

      L型クランプ(木ハンドル)

        アルミC型クランプ

        アルミC型クランプ

          L型クランプ LDタイプ

          L型クランプ LDタイプ

            L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

            L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

              アルミ合金Cクランプ

              アルミ合金Cクランプ

                Cクランプ CLシリーズ

                Cクランプ CLシリーズ

                  イモノ C型クランプ

                  イモノ C型クランプ

                    シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

                    シャコ万力用部品 キャップ・リング(C型シャコ用)

                      エホマクランプ 木ハンドル

                      エホマクランプ 木ハンドル

                        ライトクランプ(アルミ合金製)

                        ライトクランプ(アルミ合金製)

                          L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

                          L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(材質:中炭素鋼)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ウィザ(旧:アークランドサカモト) アーム産業 トラスコ中山 GISUKE GISUKE ウィザ(旧:アークランドサカモト) トラスコ中山 トラスコ中山 SK-11 トラスコ中山
                            通常価格 906円 4,477円 10,624円 764円 2,918円 2,770円 334円 390円 614円 780円 5,383円 398円 607円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ パーツ 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 パーツ
                            品名 フラットパッド - - - - - - - - - - - -
                            材質1 中炭素鋼(S45C) 中炭素鋼(S45C) 中炭素鋼(S45C) - - 特殊鋼 - - - - - - 中炭素鋼(S45C)
                            組入数(個) 1 - - - - - - - - - - - -

                            TRUSCO L型クランプ用キャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            25CPAD
                            30CPAD
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 適合機種 質量(g)

                            906円

                            ( 997円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            2日目

                            4989999456714856-6743フレーム寸法A:25.0、27.047.000

                            1,066円

                            ( 1,173円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4989999456721856-6744フレーム寸法A:30.065.000

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました