(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)

SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,876円
税込価格
7,564円

【特長】・約200gの超軽量コンパクトボディの10~30倍ズーム双眼鏡です。・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    双眼鏡
  • 倍率(倍):
    10~30
  • レンズ寸法(mm):
    21 / φ21
  • 奥行(mm):
    96
  • 高さ(mm):
    50
  • 最短合焦距離(m):
    2.5(10倍時)
  • 実視界(°):
    3.15~1.42
  • 幅(mm):
    110
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー
  • アイレリーフ(mm):
    9-8

(i)ご注意

  • 絶対に太陽を見ないでください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4541607100756
125-8867
パールホワイト

1個

6,876( 7,564円 )

1日目

4541607100763
125-8866
ワインレッド

1個

6,876( 7,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・約200gの超軽量コンパクトボディの10~30倍ズーム双眼鏡です。
・10倍~30倍で無段階に調整可能で、その状況に応じて色々な倍率をお使い頂けます。
・レンズにはコーティングを施しており、クリアな視界を実現しています。
【用途】
・遠くて見えにくい人・場所・物の監視・確認に。
・一般的には、スポーツ観戦、観劇・コンサート、バードウォッチング、ネイチャーウォッチング、スターウォッチングに。
【材質】
・ボディー:PC樹脂、ABS樹脂、ラバー

(i)ご注意

  • 絶対に太陽を見ないでください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)

SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)

    KONTEC ポータブル顕微鏡

    KONTEC ポータブル顕微鏡

      単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)

      単眼鏡 SAFARI(コンパクトタイプ・10倍)

        顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

        顕微鏡アダプター L-846-1/846-2/846-3

          クリップルーペミニ

          クリップルーペミニ

            SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)

            SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)

              SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)

              SIGHTRON “STELLA SCAN 2×40Mono”(2倍)

                LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

                LEDワイドライトルーペ 倍率3/3.5

                  双眼メガネルーペメガネタイプ

                  双眼メガネルーペメガネタイプ

                    メーカー SIGHTRON コンテック(ライト) SIGHTRON ホーザン 池田レンズ工業 SIGHTRON SIGHTRON エッシェンバッハ 池田レンズ工業
                    通常価格 6,876円 3,747円 9,985円 3,619円 961円 11,781円 6,990円 11,618円 4,172円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目  
                    商品タイプ 双眼鏡 - その他光学機器 アクセサリー - - - 手持ちルーペ -
                    倍率(倍) 10~30 約60~100 10 - 4.5 2 2 - -
                    レンズ寸法(mm) 21 / φ21 - 20 - 30 40 40 - -
                    奥行(mm) 96 - - - - 50 37 - -
                    高さ(mm) 50 - - - - 41 - - -

                    SIGHTRON 双眼鏡"SAFARI"(ズームタイプ・30倍)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました