(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SK-QUX-S
ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX" ユニカ キュウジンドリルシステムQビットUX

ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX" SK-QUX-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・吸塵ドリルシステムQビットUXスタートキットです。・使用したい径の別...

詳細情報を確認する

型番

SK-QUX-S 解除

Loading...

SK-QUX-S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途JANコードトラスココード適合機種
SK-QUX-Lコンクリート用4989270074187115-3414QHX、QMXタイプ用
SK-QUX-Sコンクリート用4989270074170115-3415QSXAタイプ用

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-QUX-S

4989270074170
115-3415
QSXAタイプ用
1360.000
刃部:超硬チップ

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸塵ドリルシステムQビットUXスタートキットです。
・使用したい径の別売ドリルビットと合わせて、簡単にQビットの使用を開始できます。
【セット内容】
・Qアダプターセット、ホース3m、ソケット、専用収納ケース

SK-QUX-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX"の型番SK-QUX-Sのページです。
型番SK-QUX-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX"

ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX"

    六角軸クロスドリルビット HEX420/505

    六角軸クロスドリルビット HEX420/505

      メーカー ユニカ コマドリル
      通常価格 11,000円 5,187円
      通常出荷日 1日目   4日目  
      用途 コンクリート用 -

      ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX"のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SK-QUX-L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード トラスココード 適合機種 質量(g) 材質1

      11,000円

      ( 12,100円 )
      1個 あり

      1日目

      4989270074187115-3414QHX、QMXタイプ用1380.000-

      ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました