(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
26,155円
税込単価
28,771円

【特長】・ドアスコープ取付型の防犯カメラです。・同梱のモーションセンサーと内蔵...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他光学機器
  • 質量(g):
    170
  • トラスココード:
    114-5852
  • 材質1:
    プラスチック
  • JANコード:
    4573192810246
  • 電源(V):
    単3乾電池4本(付属)
  • 詳細タイプ:
    防犯カメラ"ルスカ2"

(i)ご注意

  • 対応するドアの厚みは28~58mmです。

型番

SHC1000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SHC1000

1個

26,155( 28,771円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアスコープ取付型の防犯カメラです。
・同梱のモーションセンサーと内蔵のノッキングセンサーで来訪者を感知し、自動で静止画を撮影します。
・撮影データは本体もしくはPCで簡単に確認できます。
・取付工具も付属されているので、一人でも簡単に設置できます。
・記録データの自動上書きはされません。
・データの削除にはPCが必要です。
【用途】
・留守中の来訪者の記録やドア前の防犯対策用。
【材質】
・プラスチック
【セット内容】
・カメラ本体(SHC1000)、ドアスコープ用レンズ、ドアスコープ用バレル、ベースフランジ、ワッシャー、取付工具、単3乾電池4本
・ドアノッキングケース、モーションセンサー(MAS200)、レシーバーユニット、マグネットウォールマウント、電池ロック、ねじ回し、CR2450ボタン電池1個

(i)ご注意

  • 対応するドアの厚みは28~58mmです。

カタログ

 

Loading...

SHC1000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”の型番SHC1000のページです。
型番SHC1000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”

    Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

    Dino-Lite オプション品(ノブモーター)

      LEDスケールルーペ(目盛付)

      LEDスケールルーペ(目盛付)

        USBカメラ(赤外線仕様) L-834

        USBカメラ(赤外線仕様) L-834

          LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

          LEDライト付大型スタンドルーペCMS-1

            はさめるルーペ

            はさめるルーペ

              スタンドルーペ クリップ式

              スタンドルーペ クリップ式

                スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                スタンドルーペ フレキシブル式 TL-SLF

                  LED付スライドポケットルーペ(3倍)

                  LED付スライドポケットルーペ(3倍)

                    ライトルーペ(10~30倍)

                    ライトルーペ(10~30倍)

                      LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                      LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

                        LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

                        LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

                          “スタンドルーペ”

                          “スタンドルーペ”

                            メーカー brinno ANMO トラスコ中山 ホーザン アズワン コンテック(ライト) トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 京葉光器 新潟精機(SK) 東京硝子器械 池田レンズ工業
                            通常価格 26,155円 68,078円 9,619円 56,702円 1,500円 660円 2,644円 7,507円 2,460円 7,016円 11,110円 81,317円 12,866円
                            通常出荷日 2日目   9日目   1日目   2日目   1日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ その他光学機器 アクセサリー - 検査用光学用品 - 手持ちルーペ スタンドルーペ スタンドルーペ - 手持ちルーペ アクセサリー アーム式照明拡大鏡 スタンドルーペ
                            質量(g) 170 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-5852 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 プラスチック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4573192810246 - - - - - - - - - - - -

                            brinno ドアスコープ取付防犯カメラ“ルスカ2”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました