(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:308021200L
バイメタルホールソーセット LENOX バイメタルホールソーセット

バイメタルホールソーセット 308021200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,898円 33,035円
税込単価
41,688円 36,339円

【特長】・バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセット...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレスへ穴あけの際は低速で使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

308021200L 解除

Loading...

308021200L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
シャンク径・MT No
JANコード
トラスココード
セット内容
重量(g)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

308021200L

19 ~ 121
10、13mm
0082472308020
107-7641
替刃19/22/29/35/44/51/64/68/76/92/105/121mm、アーバーS2L/S5L、センタードリル3本
3919.000
-

1個

37,898円

33,035

( 36,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バイメタルホールソーを業種別にコンパクトに収納できるホールソーセットです
・より力強く切断し、長持ちするタフツース設計
・特許バリツース設計が刃の欠けを防ぎます
・高速度鋼刃が破損を防ぎ寿命を延ばします(マトリックスII)
・厚いパッキンプレートが高トルクによるダメージを抑えます
・2×4材の貫通が可能です
【用途】
・ステンレス0.8~2mm厚、鉄0.8~5mm厚、木材(釘入り可)、塩ビ、排水マス、金属サイディング等
【材質】
・バイメタル

(i)ご注意

  • ステンレスへ穴あけの際は低速で使用して下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

308021200Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイメタルホールソーセットの型番308021200Lのページです。
型番308021200Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイメタルホールソーセット

バイメタルホールソーセット

    コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

    コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕

      ST型 超硬ホールソー

      ST型 超硬ホールソー

        FAホールカッター(深穴用)

        FAホールカッター(深穴用)

          磁器タイル用ダイヤモンドカッター

          磁器タイル用ダイヤモンドカッター

            ホールソー278P パイプ用

            ホールソー278P パイプ用

              超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

              超硬ホールソーメタコアトリプル(ツバ無し)

                メーカー レノックス ハウスビーエム マーベル 大見工業 大見工業 ミヤナガ ユニカ
                通常価格 8,389円 14,806円 3,166円 5,059円 16,850円 17,859円 4,643円
                通常出荷日 1日目~   4日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~  
                商品タイプ ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー - - -
                ふところ深さ(mm) 44 20 - - - - -
                シャンクタイプ ストレートシャンク - - - - - -
                単品/セット セット - - - - - -
                刃厚(mm) 1.16 - - - - - -

                バイメタルホールソーセットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                30374500G
                30800600L
                308011200P
                308042000G
                30805500A
                30807700G
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径
                (mm)
                シャンク径・MT No JANコード トラスココード セット内容 重量
                (g)
                品名

                23,898円

                ( 26,288円 )
                1個 -

                1日目

                54 ~ 12113mm0082472303742107-7639替刃54/65/83/95/121mm、アーバーS2L、センタードリル3本2773.000-

                15,899円

                ( 17,489円 )
                1個 あり

                4日目

                22 ~ 6410、13mm0082472308006107-7642替刃22/29/35/44/51/64mm、アーバー2L/5L)、センタードリル、アーバーアダプター2250.000-

                36,898円

                ( 40,588円 )
                1個 あり

                1日目

                19 ~ 11410、13mm0082472308013107-7638替刃19/22/29/38/44/57/65/76/89/102/108/114mm、センタードリル3本4000.000-

                48,750円

                ( 53,625円 )
                1個 あり

                1日目

                19 ~ 12110、13mm0082472308044107-7645替刃19/22/25/29/35/38/44/51/54/57/64/68/76/83/86/92/95/105/114/121mm、アーバー1L/S2L/S5L、センタードリル3本5595.000-

                8,389円

                ( 9,228円 )
                1個 あり

                1日目

                19 ~ 3210mm0082472308051107-7640替刃19/22/25/29/32mm、アーバーS5L、アーバーアダプター591.000-

                16,898円

                ( 18,588円 )
                1個 あり

                1日目

                22 ~ 5410、13mm0082472308075107-7637替刃22/25/32/35/38/44/54mm、アーバーS5L/S6L1545.000-

                ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました