(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-100W-3
ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI テイリョウケイリョウセンヨウキ

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100W-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,542円
税込単価
28,096円

【特長】・計量スピードが大幅UP(当社従来比30%UP)・青色LEDランプが適...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 奥行(mm):
    297
  • 高さ(mm):
    110
  • 載皿寸法(mm):
    237×207
  • 幅(mm):
    242
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂製
  • 材質2:
    載皿:ステンレス製
  • 検定:
    国家検定品
  • センサー方式:
    電気抵抗線式
  • 容器保護等級:
    IP65準拠
  • 電源:
    単1形乾電池×2本(モニタ用付属)

型番

J-100W-3 解除

Loading...

J-100W-3 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-100W-3

3000
1(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)
4979916807767
114-6910

1個

25,542( 28,096円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量スピードが大幅UP(当社従来比30%UP)
・青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。
・テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。
・容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。
【用途】
・定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。
【材質】
・本体:ABS樹脂製
・載皿:ステンレス製

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

J-100W-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVIの型番J-100W-3のページです。
型番J-100W-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI

    ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3

    ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3

      プロスケール GSシリーズ

      プロスケール GSシリーズ

        カロリースケール

        カロリースケール

          デジタルスケール2kg

          デジタルスケール2kg

            デジタルクッキングスケール KJ216

            デジタルクッキングスケール KJ216

              デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

              デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

                高精度・コンパクトスケール HT-120

                高精度・コンパクトスケール HT-120

                  高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                  高精度・コンパクトスケール HT-120 JCSS校正書類付

                    デジタル台ばかり FGシリーズ

                    デジタル台ばかり FGシリーズ

                      業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

                      業務用 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

                        デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                        デジタル防水スケール(取引証明以外用)

                          防水デジタル台はかり(検定付)

                          防水デジタル台はかり(検定付)

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 アズワン タニタ M&M タニタ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ ケニス エー・アンド・デイ タニタ クボタ計装
                            通常価格 25,542円 42,736円 9,991円 11,952円 2,636円 3,594円 21,176円 17,898円 35,849円 48,500円 735円 8,979円 88,143円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   8日目   2日目   4日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 16日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   4日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり - はかり はかり はかり - - はかり -
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 -
                            計量皿形状 角皿 角皿 - 丸皿 丸皿 - 角皿 丸皿 丸皿 - - 丸皿 -
                            乾電池対応 有り 有り - 有り 有り - 有り 有り 有り - - 有り -
                            防塵・防水機能 有り 有り - - 無し - - - - - - - -

                            ヤマト 定量計量専用機 JustNAVIのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J-100W-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード トラスココード

                            32,052円

                            ( 35,257円 )
                            1個 -

                            4日目

                            60002(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)4979916807774114-6911

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました