(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:J-100WD-6
ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 テイリョウケイリョウセンヨウキ

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3 J-100WD-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,736円
税込単価
47,010円

【特長】・計量スピードが大幅UP(当社従来比30%UP)・青色LEDランプが適...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    207
  • 計量皿寸法W(mm):
    237
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 奥行(mm):
    297
  • 高さ(mm):
    110
  • 幅(mm):
    242
  • 質量(g):
    3000
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂製
  • 材質2:
    載皿:ステンレス製
  • 検定:
    検定品
  • センサー方式:
    電気抵抗線式
  • 電源:
    単1形乾電池2本

型番

J-100WD-6 解除

Loading...

J-100WD-6 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

J-100WD-6

6000
2(0~3.0kg)、5(3.0~6.0kg)
4979916807798
114-6914

1個

42,736( 47,010円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・計量スピードが大幅UP(当社従来比30%UP)
・青色LEDランプが適量範囲内(OK)をお知らせします。
・テンキー採用で目標数値を簡単に入力できます。
・容器を載せるだけで風袋引きが行える自動風袋引き機能を搭載しています。
【用途】
・定量詰め、欠品チェックに威力を発揮。
【材質】
・本体:ABS樹脂製
・載皿:ステンレス製

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

J-100WD-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3の型番J-100WD-6のページです。
型番J-100WD-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3

ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3

    ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI

    ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI

      プロスケール GSシリーズ

      プロスケール GSシリーズ

        デジタルスケール2kg

        デジタルスケール2kg

          10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

          10kg(10g) デジタルはかり(検定付)

            デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

            デジタルはかり SHシリーズ JCSS校正書類付

              デジタル台ばかり FGシリーズ

              デジタル台ばかり FGシリーズ

                カロリースケール

                カロリースケール

                  30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

                  30kg(20g) デジタルはかり(検定付)

                    デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                    デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付

                      デジタルヘルスメーター HD-382

                      デジタルヘルスメーター HD-382

                        高精度・コンパクトスケール HT-120

                        高精度・コンパクトスケール HT-120

                          防水デジタル台はかり(検定付)

                          防水デジタル台はかり(検定付)

                            メーカー 大和製衡 大和製衡 アズワン M&M エスコ エー・アンド・デイ ケニス タニタ エスコ エー・アンド・デイ タニタ エー・アンド・デイ クボタ計装
                            通常価格 42,736円 25,542円 9,991円 2,636円 12,209円 21,176円 48,500円 11,952円 17,486円 31,097円 4,206円 17,898円 88,143円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   2日目   1日目   16日目   6日目   8日目   1日目   当日出荷可能 16日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            主要用途 はかり はかり - はかり はかり はかり - はかり はかり はかり はかり はかり -
                            種類 本体 本体 - 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 -
                            計量皿形状 角皿 角皿 - 丸皿 角皿 角皿 - 丸皿 角皿 角皿 - 丸皿 -
                            乾電池対応 有り 有り - 有り 有り 有り - 有り 有り 有り 有り 有り -
                            パソコン接続機能 無し(接続不可) - - 無し(接続不可) - - - - - - - - -

                            ヤマト 定量計量専用機 JustNAVI J-100WD-3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            J-100WD-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ひょう量
                            (g)
                            最小表示
                            (g)
                            JANコード トラスココード

                            42,736円

                            ( 47,010円 )
                            1個 -

                            4日目

                            30001(0~1.5kg)、2(1.5~3.0kg)4979916807781114-6913

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました