(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

通常単価(税別)
55,769円
税込単価
61,346円

【特長】・タッチスイッチまたは連続運転を選べます。・スムーズな可変速ができます...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 回転数(rpm):
    3000
  • 容量(L):
    0.05
  • 電源(V):
    単相100
  • 奥行(mm):
    165
  • 高さ(mm):
    130
  • 幅(mm):
    150
  • JANコード:
    4573359610252
  • 質量(g):
    2700.0
  • トラスココード:
    115-1577
  • 材質1:
    ヘッド部:ゴム
  • 材質2:
    本体:ASB樹脂

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZX3

1個

55,769( 61,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチスイッチまたは連続運転を選べます。
・スムーズな可変速ができます。
【用途】
・低粘度の液体のかくはん、溶融に。
【材質】
・ヘッド部:ゴム
・本体:ASB樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能の型番ZX3のページです。
型番ZX3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能

    VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

    VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

      混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40

      混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40

        スタンドシェーカー,本体材質:スチール

        スタンドシェーカー,本体材質:スチール

          700mm ペイントミキサー

          700mm ペイントミキサー

            佐竹 取付架台

            佐竹 取付架台

              メーカー レオナ レオナ ミスギ 京町産業車輌 エスコ 佐竹化学機械工業
              通常価格 55,769円 29,648円 298,673円 145,937円 2,060円 36,455円
              通常出荷日 1日目   1日目   7日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 7日目  
              商品タイプ スターラー スターラー - 撹拌機 - -
              回転数(rpm) 3000 1100 - - - -
              容量(L) 0.05 5 - - - -
              電源(V) 単相100 単相100 - AC100 - -
              奥行(mm) 165 150 - - - -

              VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました