(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴なし

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴なし
通常単価(税別)
27,005円
税込単価
29,706円

【特長】・本体は埋め込みタイプです。・治具の狭い場所にも取付可能です。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質1:
    ピストン:焼き入れ鋼
  • 材質2:
    本体:快削鋼、黒染め

型番

1464000 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:1464000】
・油圧、単動式
・最大使用圧力(MPa):50MPa
・最小使用圧力:1.0MPa
・全長(mm):87
・ストローク(mm):20
・シリンダ外径:M48×1.5
・揺動パッド:なし
・取付時の締付トルク(N・m):225
・50MPa時のクランプ力(kN):40.0
・二面幅寸法(mm):41

型番リスト

型番
ピストン径(mm)
50MPa時のクランプ力(kN)
シリンダー外径
取付時の締付トルク(N・m)
質量(g)
トラスココード
ストローク(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1464000

32
40.0
M48×1.5
225
970.0
125-6278
20
87

1個

27,005( 29,706円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体は埋め込みタイプです。
・治具の狭い場所にも取付可能です。
【用途】
・ワークの固定、位置決めに。
【材質】
・ピストン:焼き入れ鋼
・本体:快削鋼、黒染め

1464000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴なしの型番1464000のページです。
型番1464000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴なし

ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴なし

    鋼板製Cクランプ

    鋼板製Cクランプ

      SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

      SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

        KTC チェーンクランプ

        KTC チェーンクランプ

          ロッキングクランプ 237

          ロッキングクランプ 237

            SSPOWER シャコ万力

            SSPOWER シャコ万力

              木工用クランプ KRE型

              木工用クランプ KRE型

                ロッキングプライヤー 曲線あご

                ロッキングプライヤー 曲線あご

                  溶接用クランプ 225R

                  溶接用クランプ 225R

                    Bcross スピードクランプ

                    Bcross スピードクランプ

                      ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

                      ロッキングプライヤスイーベルパッドクランプ

                        L型クランプ(木ハンドル)

                        L型クランプ(木ハンドル)

                          クランプ TG型

                          クランプ TG型

                            メーカー ロームヘルドハルダー ナベヤ パオック KTC(京都機械工具) シグネット パオック ベッセイ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) パオック KTC(京都機械工具) トラスコ中山 ベッセイ
                            通常価格 27,005円 410円 700円 6,896円 6,832円 4,153円 10,279円 2,820円 5,190円 3,500円 2,854円 9,803円 3,434円
                            通常出荷日 25日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   6日目~  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質1 ピストン:焼き入れ鋼 - - - - - - - - - - - -
                            材質2 本体:快削鋼、黒染め - - - - - - - - - - - -

                            ROEMHELD ねじ付きクランプ・シリンダー(油圧式) ねじ穴なしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました